Noix de serrage (aluminium)

Les noix de serrage sont fabriquées en aluminium profilé haute résistance ou en plastique (Polyamide). Elles relient les tubes et les tiges tout en prenant peu de place ; l'espacement des trous et le filetage uniformes les rendent très faciles et efficaces à manipuler lors de l'assemblage. La

grande variété d'options rend presque toutes les positions possibles.

Filtrer produits
Matériau
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré
Famille de produits

GN 477 Noix de serrage, aluminium Finition: ELS - Anodisé noir

GN 477

Noix de serrage, aluminium
GN 474.3 Colliers de montage parallèles avec broche réglable, en aluminium Type: K - Avec deux manettes et deux vis à tête cylindrique<br />Finition: ELS - Anodisé, noir

GN 474.3

Colliers de montage parallèles avec broche réglable, en aluminium
GN 476 Noix de serrage en T, aluminium Finition: ELS - Anodisé noir<br />Type: W - avec boulon

GN 476

Noix de serrage en T, aluminium
GN 476.2 Noix de serrage en T pour rails, aluminium, séparable Type: W - avec goujon<br />Finition: MT - Mate, baratté

NOUVEAU GN 476.2

Noix de serrage en T pour rails, aluminium, séparable
GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium Type: Q - Avec trou traversant<br />Codage: I - Élément à billes avec filetage interne<br />N° d'identification: 1 - Serrage avec manette indexable<br />Finition: ES - Anodisé noir

GN 487

Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium
GN 485 Embases orientables Finition: ELS - Anodisé noir

GN 485

Embases orientables
GN 482 Noix de serrage orientables Finition: ELS - Anodisé noir<br />Type: Q - Alésage de serrage transversal par rapport à l'axe pivotant

GN 482

Noix de serrage orientables
GN 483 Noix de serrage orientables en T Finition: ELS - Anodisé noir<br />Type: W - avec boulon

GN 483

Noix de serrage orientables en T
GN 484 Noix de serrage taraudées Finition: ELS - Anodisé noir

GN 484

Noix de serrage taraudées
GN 176 Blocs de préhension de travail, plastique Type: A - pour montage de capteur

GN 176

Blocs de préhension de travail, plastique
GN 511.1 Kits de serrage Type: K - avec manette indexable

GN 511.1

Kits de serrage