JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6321.1 Goupilles à tête

Photo

GN 6321.1 Goupilles à tête, acier

Description du produit

Information

Les goupilles à tête GN 6321.1 peuvent également être utilisées comme pieds et supports.

Spécifications

  • Acier
    durci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6321.1 Goupilles à tête, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 g6h9d2 n6Longueur l
62,546,5
64,548,5
6546
104,568,5
10868
165810
1613810
2061012
20121012
2581214
25201214
25301214
30251620
30401620
30501620
30651620
40132020
40322020

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Hauteur h

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,42
plus TVA 0,84 €
brute 5,26 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6321.1-6-2,5GN 6321.1-6-4,5GN 6321.1-6-5GN 6321.1-10-4,5GN 6321.1-10-8GN 6321.1-16-5GN 6321.1-16-13GN 6321.1-20-6GN 6321.1-20-12GN 6321.1-25-8GN 6321.1-25-20GN 6321.1-25-30GN 6321.1-30-25GN 6321.1-30-40GN 6321.1-30-50GN 6321.1-30-65GN 6321.1-40-13GN 6321.1-40-32