JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 10i Profilés en aluminium Système modulaire de type i, avec fentes ouvertes sur tous les côtés, profilé pour charges lourdes

Photo

GN 10i Profilés en aluminium, système modulaire de type i, avec fentes ouvertes sur tous les côtés, profilé pour charges lourdes Taille du profil: I-40408S
Finition: N - Anodisé, couleur naturelle
Taille du profil: I-40408S
Finition: N - Anodisé, couleur naturelle
GN 10i Profilés en aluminium, système modulaire de type i, avec fentes ouvertes sur tous les côtés, profilé pour charges lourdes Taille du profil: I-40408S
Finition: N - Anodisé, couleur naturelle GN 10i Profilés en aluminium, système modulaire de type i, avec fentes ouvertes sur tous les côtés, profilé pour charges lourdes Taille du profil: I-40168S
Finition: N - Anodisé, couleur naturelle GN 10i Profilés en aluminium, système modulaire de type i, avec fentes ouvertes sur tous les côtés, profilé pour charges lourdes Taille du profil: I-40808S
Finition: N - Anodisé, couleur naturelle GN 10i Profilés en aluminium, système modulaire de type i, avec fentes ouvertes sur tous les côtés, profilé pour charges lourdes Taille du profil: I-80808S
Finition: N - Anodisé, couleur naturelle

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Information

Les profilés en aluminium GN 10i sont moulés par extrusion. Ils peuvent, par exemple, être utilisés pour créer facilement des enceintes de protection, des postes de travail ou des gabarits.

Combinés aux accessoires amovibles et réutilisables, les profilés en aluminium forment un système modulaire polyvalent. Les accessoires peuvent être fixés soit sur les fentes, soit sur les faces avant et arrière en perçant des trous.

Les profilés en aluminium sont fournis par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Aluminium
Anodisé, couleur naturelleN


RoHS

Accessoire

Tasseaux GN 50i
Capuchons GN 60i
Profilés couvre-joint et profilés de bordure GN 70i
Profilés couvre-joint GN 71i
Plaques de base et de transport GN 80i

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 10i Profilés en aluminium, système modulaire de type i, avec fentes ouvertes sur tous les côtés, profilé pour charges lourdes schéma

Options d'article/Tableau

Type de profil

SCharges lourdes
Afficher/Masquer colonnes
s1s2nLongueur+1,5 mm
en mètres
Lot
Pièces
dkms3tTaille du maillage
401682345-284,512,2540
404082346,8--4,512,2540
408082326,840-4,512,2540
808082316,840-4,512,2540

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Largeur du profilé s1
Hauteur du profilé s2
Largeur de la rainure n
Type de profil

Finition
Longueur l
Lot (Pièces)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
160,89
plus TVA 30,57 €
brute 191,46 €
En stock
incl. supplément matériel: 12,57 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 8,960 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.