GN 22i Raccords universels Zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Systeme-modulaire-de-typei

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Les raccords universels GN 22i permettent d'assembler des profilés en aluminium à angle droit ; utilisés par paires, ils les protègent contre la torsion. Un seul profilé doit être usiné.

Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure. La protection anti-torsion peut être retirée facilement grâce au point de rupture prédéterminé, ce qui permet de l'installer à n'importe quel angle par rapport à la rainure du profilé. Si des panneaux sont insérés dans les rainures, ils doivent être correctement calés.

Les raccords universels sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

  • Logement
    Zinc moulé sous pression, zinguéZZ

  • Vis et tasseau pour rainures en T
    Acier zingué, passivé bleuSZ

RoHS

Masquer schéma technique
GN 22i Raccords universels, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) schéma

Options d'article/Tableau

Type

VAvec protection anti-torsion

Codage

CAvec vis et tasseau pour rainures en T
Afficher/Masquer colonnes
nLot
Pièces
d1d2l1l2+0,5A/F+0,5Couple de serrage
en Nm
6416M 625,511,515412,78
8420M 833,515,52051625

Configuration et prix

Largeur de la rainure n
Type

Codage

Matériau/Finition (logement)

Matériau/Finition (vis et tasseau pour rainures en T)

Lot (Pièces)
Largeur de la rainure n
Type

Codage

Matériau/Finition (logement)

Matériau/Finition (vis et tasseau pour rainures en T)

Lot (Pièces)

Instruction de montage / usinage du profilé

MD22i_MT-50291-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,72
plus TVA 2,23 €
brute 13,95 €
En stock
Poids: 0,072 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 22i-6-V-C-ZZSZ-4GN 22i-8-V-C-ZZSZ-4

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Ï
Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.