GN 120.2 Plaques de guidage protectrices Plastique, pour loquets

GN 120.2 Plaques de guidage protectrices, Plastique, pour loquets Type: A - Montage avec vis à tête fraisée
Type: A - Montage avec vis à tête fraisée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les plaques de guidage protectrices GN 120.2 sont utilisées avec les loquets à compression et utilisent le principe de friction. Elles empêchent toute abrasion causée par le loquet, par exemple sur les couches de protection anticorrosion des encadrements de porte. Elles empêchent également toute ouverture inopinée puisque les loquets se verrouillent dans un petit évidement en position fermée.

Si les ergots de positionnement d2 sont inutiles, ils peuvent être facilement déposés à l'aide d'une pince coupante latérale par exemple.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)
noir, finition matSWSW


Tampon adhésif (uniquement type B)
Scotch-Mount ™ 4026
à double face,
avec garniture mousse polyuréthane


RoHS

Masquer schéma technique
GN 120.2 Plaques de guidage protectrices, Plastique, pour loquets schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage avec vis à tête fraisée
BMontage avec patin adhésif
Afficher/Masquer colonnes
hb1b2d1d2l1l2m1m2 ±2utilisable pour
6044,6M 4320104035GN 115 / GN 115.7 / GN 115.9 / GN 115.10 / GN 515

Configuration et prix

Diamètre extérieur h
b1
Type


Couleur
SW
Diamètre extérieur h
b1
Type


Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,12
plus TVA 0,21 €
brute 1,33 €
En stock
ELESA Code: SP-00000ES240/1
Description: RAMPA PER SERRATURE GN 115+FORO SVASATO-BP
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.