JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1150 Loquets Inox, conception hygiénique côté actionnement (hygiène frontale)

Photo

GN 1150 Loquets, inox, conception hygiénique côté actionnement (hygiène complète)
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Les loquets GN 1150 sont destinées aux zones à contraintes hygiénique et répondent aux exigences d'hygiène côté actionnement (hygiène frontale). Le mécanisme de verrouillage est protégé par deux joints. Parallèlement, la qualité élevée de la surface (Ra < 0,8 µm) et le montage sans espaces vides empêchent l'adhérence des impuretés et facilitent le nettoyage.

Avec un angle de rotation de 90°, les loquets garantissent l’efficacité du verrouillage en basculant le bras derrière le cadre. L’inclinaison des surfaces du bras de verrouillage garantit la douceur du positionnement. Les bras de verrouillage sont disponibles sous différents angles de pliage pour un écartement A entre 6 et 28 mm de la surface.

Les trous de montage dans le boîtier doivent être perpendiculaires à la surface, sans bavures ni chanfrein. Cette contrainte garantit l’efficacité des bagues d'étanchéité. Loquets GN 1150 sont fournies avec le bras de verrouillage dans un emballage séparé.

Spécifications

Boîtier de fermeture à batteuse
Inox AISI 316L


Bras de verrouillage
Inox

  • AISI 304 pour d1 = 22
  • AISI 316L pour d1 = 30

Bague d'étanchéité / joint torique
EPDME

  • Bleue, conforme aux normes FDA
  • Résistance thermique : -40 °C à +120 °C
  • Dureté Shore A 85 : ±5 (bague d’étanchéité)
  • Dureté Shore A 70 : ±5 (joint torique)

Autres pièces
Inox AISI 316L


Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale conforme aux normes FDA.


Indice de protection IP 66


RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600
Clés à douille GN 1151

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1150 Loquets, inox, conception hygiénique côté actionnement (hygiène complète) schéma

Options d'article/Tableau

Type

SWAvec deux méplats pour clé plate

Codage

FHConception hygiénique côté actionnement (hygiène frontale)
Afficher/Masquer colonnes
d1Écartement du bras de verrouillage Ab1b2d2k
mini.

maxi.
l1 +1 / -1l2l3 ≈sA/F
227,513,519,5------12791,552412,62189
30610141820222426281910131,564515,3291013

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

d1
Type

Écartement du bras de verrouillage A
Codage

Matériau (bague d'étanchéité / joint torique)

Instructions techniques et de montage

Pour l'installation, définissez un diamètre d'alésage dans la porte, le couvercle ou le capot, comme indiqué dans le schéma ci-contre.

Insérez le canon du verrou par la face avant dans l'alésage de montage et bloquez-le par la face arrière à l’aide de l'écrou de montage. Fixez ensuite la batteuse à l'aide de la vis à tête hexagonale.

Pour la fabrication en série, le perçage du battant de la porte est généralement réalisé par poinçonnage ou découpe au laser.

Il est également possible de perforer le panneau au diamètre approprié par perçage ou fraisage, comme illustré dans les schémas ci-dessous.

L’outil de poinçonnage GN 123 est également disponible pour la production de petites séries et pour tôle d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Remarque de construction pour d1 = 22

Remarque de construction pour d1 = 30

Distance d'alésage

0b8dc0d8-7056-405b-b54c-d9f95622183b 084c83c9-4110-43df-aa85-eb7400dd1f95

Alésage de montage par poinçonnage ou usinage au laser

8401a543-e4ef-4698-b836-c5bf7352e48f 26e5f5f7-54f9-438d-b53c-a308cacce03a

Alésage de montage par perçage ou fraisage

e3e64789-2945-499b-b914-627695e9a3d8 e07fd6e4-8b9d-4a63-a7f4-42e5b8d550c9

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,09
plus TVA 4,01 €
brute 25,10 €
En stock
Poids: 0,043 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.