JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1581 Vis Inox, tête basse, conception hygiénique

Photo

GN 1581 Vis, inox, tête basse, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM
Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM
GN 1581 Vis, inox, tête basse, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 1581 Vis, inox, tête basse, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): F - FKM GN 1581 Vis, inox, tête basse, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 1581 Vis, inox, tête basse, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 1581 Vis, inox, tête basse, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): F - FKM GN 1581 Vis, inox, tête basse, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Les vis GN 1581 à tête basse sont destinées à être utilisées dans des environnements hygiéniques. Par ailleurs, les modèles H et E avec bague d'étanchéité sont certifiés conformes aux directives EHEDG. La surface de montage étanche permet de monter les composants sans espaces morts. La finition de haute qualité ainsi que les grands arrondis d'angle et les surfaces fermées empêchent l'adhérence de la saleté et facilitent le nettoyage.

Spécifications

Vis
Inox AISI 316L
finition mate (Ra < 0,8 µm)MT
Poli (Ra < 0,8 µm)PL


Anneau d'étanchéité
H-NBRH
Température de fonctionnement -25 °C à +150 °C
EPDME
Température de fonctionnement -40 °C à +120 °C
FKMF
Température de fonctionnement de -5 °C à +200 °C
bleu
Dureté de 85 ±5 Shore A
Conforme aux normes de la FDA


RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1581 Vis, inox, tête basse, conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1
sans arbre

avec arbre
d2d3kl2A/F
M 481012-16202530-1010,86,5147
M 51016--20253035401111,87168
M 61216202530354050-1313,87,51810
M 816202530405060--1616,88,52213
M 10202530-405060--1919,89,52616
M 122530--405060--2222,8113018
M 163040--506070--2828,8133822
M 2040---60----3434,8154627

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Longueur l1 (sans arbre)
Longueur l1 (avec arbre)
Finition
Matériau (anneau d'étanchéité)



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,94
plus TVA 0,94 €
brute 5,88 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 1581-M4-8-MT-HGN 1581-M4-8-PL-HGN 1581-M4-8-MT-EGN 1581-M4-8-PL-EGN 1581-M4-8-MT-FGN 1581-M4-8-PL-FGN 1581-M4-10-MT-HGN 1581-M4-10-PL-HGN 1581-M4-10-MT-EGN 1581-M4-10-PL-EGN 1581-M4-10-MT-FGN 1581-M4-10-PL-FGN 1581-M4-12-MT-HGN 1581-M4-12-PL-HGN 1581-M4-12-MT-EGN 1581-M4-12-PL-EGN 1581-M4-12-MT-FGN 1581-M4-12-PL-FGN 1581-M4-16-MT-HGN 1581-M4-16-PL-HGN 1581-M4-16-MT-EGN 1581-M4-16-PL-EGN 1581-M4-16-MT-FGN 1581-M4-16-PL-FGN 1581-M4-20-MT-HGN 1581-M4-20-PL-HGN 1581-M4-20-MT-EGN 1581-M4-20-PL-EGN 1581-M4-20-MT-FGN 1581-M4-20-PL-FGN 1581-M4-25-MT-HGN 1581-M4-25-PL-HGN 1581-M4-25-MT-EGN 1581-M4-25-PL-EGN 1581-M4-25-MT-FGN 1581-M4-25-PL-FGN 1581-M4-30-MT-HGN 1581-M4-30-PL-HGN 1581-M4-30-MT-EGN 1581-M4-30-PL-EGN 1581-M4-30-MT-FGN 1581-M4-30-PL-FGN 1581-M5-10-MT-HGN 1581-M5-10-PL-HGN 1581-M5-10-MT-EGN 1581-M5-10-PL-EGN 1581-M5-10-MT-FGN 1581-M5-10-PL-FGN 1581-M5-16-MT-HGN 1581-M5-16-PL-HGN 1581-M5-16-MT-EGN 1581-M5-16-PL-EGN 1581-M5-16-MT-FGN 1581-M5-16-PL-FGN 1581-M5-20-MT-HGN 1581-M5-20-PL-HGN 1581-M5-20-MT-EGN 1581-M5-20-PL-EGN 1581-M5-20-MT-FGN 1581-M5-20-PL-FGN 1581-M5-25-MT-HGN 1581-M5-25-PL-HGN 1581-M5-25-MT-EGN 1581-M5-25-PL-EGN 1581-M5-25-MT-FGN 1581-M5-25-PL-FGN 1581-M5-30-MT-HGN 1581-M5-30-PL-HGN 1581-M5-30-MT-EGN 1581-M5-30-PL-EGN 1581-M5-30-MT-FGN 1581-M5-30-PL-FGN 1581-M5-35-MT-HGN 1581-M5-35-PL-HGN 1581-M5-35-MT-EGN 1581-M5-35-PL-EGN 1581-M5-35-MT-FGN 1581-M5-35-PL-FGN 1581-M5-40-MT-HGN 1581-M5-40-PL-HGN 1581-M5-40-MT-EGN 1581-M5-40-PL-EGN 1581-M5-40-MT-FGN 1581-M5-40-PL-FGN 1581-M6-12-MT-HGN 1581-M6-12-PL-HGN 1581-M6-12-MT-EGN 1581-M6-12-PL-EGN 1581-M6-12-MT-FGN 1581-M6-12-PL-FGN 1581-M6-16-MT-HGN 1581-M6-16-PL-HGN 1581-M6-16-MT-EGN 1581-M6-16-PL-EGN 1581-M6-16-MT-FGN 1581-M6-16-PL-FGN 1581-M6-20-MT-HGN 1581-M6-20-PL-HGN 1581-M6-20-MT-EGN 1581-M6-20-PL-EGN 1581-M6-20-MT-FGN 1581-M6-20-PL-FGN 1581-M6-25-MT-HGN 1581-M6-25-PL-HGN 1581-M6-25-MT-EGN 1581-M6-25-PL-EGN 1581-M6-25-MT-FGN 1581-M6-25-PL-FGN 1581-M6-30-MT-HGN 1581-M6-30-PL-HGN 1581-M6-30-MT-EGN 1581-M6-30-PL-EGN 1581-M6-30-MT-FGN 1581-M6-30-PL-FGN 1581-M6-35-MT-HGN 1581-M6-35-PL-HGN 1581-M6-35-MT-EGN 1581-M6-35-PL-EGN 1581-M6-35-MT-FGN 1581-M6-35-PL-FGN 1581-M6-40-MT-HGN 1581-M6-40-PL-HGN 1581-M6-40-MT-EGN 1581-M6-40-PL-EGN 1581-M6-40-MT-FGN 1581-M6-40-PL-FGN 1581-M6-50-MT-HGN 1581-M6-50-PL-HGN 1581-M6-50-MT-EGN 1581-M6-50-PL-EGN 1581-M6-50-MT-FGN 1581-M6-50-PL-FGN 1581-M8-16-MT-HGN 1581-M8-16-PL-HGN 1581-M8-16-MT-EGN 1581-M8-16-PL-EGN 1581-M8-16-MT-FGN 1581-M8-16-PL-FGN 1581-M8-20-MT-HGN 1581-M8-20-PL-HGN 1581-M8-20-MT-EGN 1581-M8-20-PL-EGN 1581-M8-20-MT-FGN 1581-M8-20-PL-FGN 1581-M8-25-MT-HGN 1581-M8-25-PL-HGN 1581-M8-25-MT-EGN 1581-M8-25-PL-EGN 1581-M8-25-MT-FGN 1581-M8-25-PL-FGN 1581-M8-30-MT-HGN 1581-M8-30-PL-HGN 1581-M8-30-MT-EGN 1581-M8-30-PL-EGN 1581-M8-30-MT-FGN 1581-M8-30-PL-FGN 1581-M8-40-MT-HGN 1581-M8-40-PL-HGN 1581-M8-40-MT-EGN 1581-M8-40-PL-EGN 1581-M8-40-MT-FGN 1581-M8-40-PL-FGN 1581-M8-50-MT-HGN 1581-M8-50-PL-HGN 1581-M8-50-MT-EGN 1581-M8-50-PL-EGN 1581-M8-50-MT-FGN 1581-M8-50-PL-FGN 1581-M8-60-MT-HGN 1581-M8-60-PL-HGN 1581-M8-60-MT-EGN 1581-M8-60-PL-EGN 1581-M8-60-MT-FGN 1581-M8-60-PL-FGN 1581-M10-20-MT-HGN 1581-M10-20-PL-HGN 1581-M10-20-MT-EGN 1581-M10-20-PL-EGN 1581-M10-20-MT-FGN 1581-M10-20-PL-FGN 1581-M10-25-MT-HGN 1581-M10-25-PL-HGN 1581-M10-25-MT-EGN 1581-M10-25-PL-EGN 1581-M10-25-MT-FGN 1581-M10-25-PL-FGN 1581-M10-30-MT-HGN 1581-M10-30-PL-HGN 1581-M10-30-MT-EGN 1581-M10-30-PL-EGN 1581-M10-30-MT-FGN 1581-M10-30-PL-FGN 1581-M10-40-MT-HGN 1581-M10-40-PL-HGN 1581-M10-40-MT-EGN 1581-M10-40-PL-EGN 1581-M10-40-MT-FGN 1581-M10-40-PL-FGN 1581-M10-50-MT-HGN 1581-M10-50-PL-HGN 1581-M10-50-MT-EGN 1581-M10-50-PL-EGN 1581-M10-50-MT-FGN 1581-M10-50-PL-FGN 1581-M10-60-MT-HGN 1581-M10-60-PL-HGN 1581-M10-60-MT-EGN 1581-M10-60-PL-EGN 1581-M10-60-MT-FGN 1581-M10-60-PL-FGN 1581-M12-25-MT-HGN 1581-M12-25-PL-HGN 1581-M12-25-MT-EGN 1581-M12-25-PL-EGN 1581-M12-25-MT-FGN 1581-M12-25-PL-FGN 1581-M12-30-MT-HGN 1581-M12-30-PL-HGN 1581-M12-30-MT-EGN 1581-M12-30-PL-EGN 1581-M12-30-MT-FGN 1581-M12-30-PL-FGN 1581-M12-40-MT-HGN 1581-M12-40-PL-HGN 1581-M12-40-MT-EGN 1581-M12-40-PL-EGN 1581-M12-40-MT-FGN 1581-M12-40-PL-FGN 1581-M12-50-MT-HGN 1581-M12-50-PL-HGN 1581-M12-50-MT-EGN 1581-M12-50-PL-EGN 1581-M12-50-MT-FGN 1581-M12-50-PL-FGN 1581-M12-60-MT-HGN 1581-M12-60-PL-HGN 1581-M12-60-MT-EGN 1581-M12-60-PL-EGN 1581-M12-60-MT-FGN 1581-M12-60-PL-FGN 1581-M16-30-MT-HGN 1581-M16-30-PL-HGN 1581-M16-30-MT-EGN 1581-M16-30-PL-EGN 1581-M16-30-MT-FGN 1581-M16-30-PL-FGN 1581-M16-40-MT-HGN 1581-M16-40-PL-HGN 1581-M16-40-MT-EGN 1581-M16-40-PL-EGN 1581-M16-40-MT-FGN 1581-M16-40-PL-FGN 1581-M16-50-MT-HGN 1581-M16-50-PL-HGN 1581-M16-50-MT-EGN 1581-M16-50-PL-EGN 1581-M16-50-MT-FGN 1581-M16-50-PL-FGN 1581-M16-60-MT-HGN 1581-M16-60-PL-HGN 1581-M16-60-MT-EGN 1581-M16-60-PL-EGN 1581-M16-60-MT-FGN 1581-M16-60-PL-FGN 1581-M16-70-MT-HGN 1581-M16-70-PL-HGN 1581-M16-70-MT-EGN 1581-M16-70-PL-EGN 1581-M16-70-MT-FGN 1581-M16-70-PL-FGN 1581-M20-40-MT-HGN 1581-M20-40-PL-HGN 1581-M20-40-MT-EGN 1581-M20-40-PL-EGN 1581-M20-40-MT-FGN 1581-M20-40-PL-FGN 1581-M20-60-MT-HGN 1581-M20-60-PL-HGN 1581-M20-60-MT-EGN 1581-M20-60-PL-EGN 1581-M20-60-MT-FGN 1581-M20-60-PL-F