JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1582 Vis Inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique

Photo

GN 1582 Vis, inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
GN 1582 Vis, inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 1582 Vis, inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 1582 Vis, inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 1582 Vis, inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Les vis GN 1582 avec tête basse sont certifiés selon les directives de l'EHEDG et peuvent donc être utilisés dans les domaines hygiéniques. Grâce à la tige fine d4, ils sont facilement protégés contre la perte, par exemple dans un cache. C'est ce qui détermine la "captivité de l'élément de fixation" selon la directive 2006/42/EG relative aux machines.

Lorsqu'on les utilise, il est nécessaire de prévoir des alésages taraudés avec un filetage d1 sur chacun des deux éléments à assembler, à la place d'un trou taraudé et d'un alésage classique. Par ailleurs, un alésage lisse de diamètre d5 doit être usiné sur l'un des côtés ou les deux. Selon la conception et de la longueur de serrage requise, un a1 - a3 du composant fixé, il existe plusieurs options d'assemblage comme indiqué ci-dessus. La fixation peut également être assurée par une rondelle de verrouillage supplémentaire montée sur la tige fine d4.

Spécifications

Inox AISI 316L

  • finition mate (Ra < 0,8 µm)MT
  • Poli (Ra < 0,8 µm)PL

Joint d'étanchéité

  • H-NBRH
    Résistant aux températures de -25 °C à +150 °C
  • EPDME
    Résistant aux températures de -40 °C à +120 °C
  • bleu
  • Dureté de 85 ±5 Shore A
  • Conforme aux normes de la FDA

RoHS

Sur demande

avec anneau d'étanchéité FKM (fluorine caoutchouc) F

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1582 Vis, inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1sans rondelle de verrouillage supplémentaire
Afficher/Masquer colonnes
d1l1a1a2a3d2d3d4d5kl2l3A/F
M 5202.5-66-10.510.5-141111,845,5762,58
M 5256-1111-1414-191111,845,5762,58
M 6253-77-1313-171313,84,86,57,58310
M 6307-1212-1717-221313,84,86,57,58310
M 8304-88-1616-201616,86,58,58,510413
M 8408-1818-2525-301616,86,58,58,510413
M 10405-1414-1919-281919,88,210,59,512516
M 105014-2424-2828-381919,88,210,59,512516

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Longueur l1
Finition
Matériau (anneau d'étanchéité)


N° d'identification

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,09
plus TVA 1,73 €
brute 10,82 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.