JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3492 Supports pour doigt d'indexage Inox

Photo

GN 3492 Support pour doigt d'indexage, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les supports pour doigt d'indexage GN 3492 permettent une fixation rapide et aisée des pièces standard dotées d'un filetage externe, telles que les poussoirs à ressort ou les vis d'arrêt, perpendiculairement au plan de montage. Les trous à fente et le filetage de positionnement permettent de positionner les support pour doigt d'indexage dans les deux sens.

Pour éviter tout déréglage involontaire, la pièce standard peut être bloquée à l'aide d'un frein filet appliqué sur le filetage, d'un contre-écrou ou d'une vis de pression sans tête.

Spécifications

Moulage de précision inoxNI AISI CF-8
finition grenaillée mateGS


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 3492 Support pour doigt d'indexage, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

BFixation des deux côtés
Afficher/Masquer colonnes
b1d1b2d2
Pour vis
h1h2Longueur lm1m2m3
8M 47M 32,59,5256161,5
10M 58M 43,512328202
12M 610M 54153810242,5
16M 813M 6518,54712303
20M 1016M 86236015384

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b1
Filetage d1
Type

Matériau

Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,59
plus TVA 0,68 €
brute 4,27 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.