JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 37 Pieds de machine avec trou de fixation central

Photo

GN 37 Pieds de machine avec trou de fixation central Type (plaque d'assise): A - sans tampon en caoutchouc
Type (plaque d'assise): A - sans tampon en caoutchouc
GN 37 Pieds de machine avec trou de fixation central Type (plaque d'assise): A - sans tampon en caoutchouc GN 37 Pieds de machine avec trou de fixation central Type (plaque d'assise): B - avec sous-couche en caoutchouc GN 37 Pieds de machine avec trou de fixation central Type (plaque d'assise): C - avec joint torique

Description du produit

Information

Les pieds de machine GN 37 se caractérisent par leur construction solide et leur grande diversité. Ils sont principalement utilisés sur les machines et systèmes volumineux et lourds. Le trou traversant central permet de fixer les pieds de machine au sol, ce qui en fait une solution idéale pour les charges de compression et de traction.

La plaque d'assise et les goujons filetés ne sont pas reliés entre eux ; lors de l'installation, ils sont automatiquement centrés sur le rayon au niveau du point de contact.

Le type B avec sous-couche en caoutchouc empêche les glissements latéraux, protège les surfaces délicates et amortit les vibrations et les chocs. Avec le type C, le trou de vis central est étanchéifié par un joint torique sur la plaque d'assise au sol. Utilisé avec un bac de récupération, il empêche notamment que les fuites de lubrifiants puissent atteindre la surface sous-jacente.

Spécifications

Plaque d'assise
Acier, plastifié
noir, RAL 9005, finition texturée


Goujons filetés / Écrou à 6 pans ISO 8675
Acier zingué, passivé bleu


Sous-couche en caoutchouc, incrustée
noir, NBR
85 ±5 Shore A


Joint torique, insert
noir, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 37 Pieds de machine avec trou de fixation central schéma

Options d'article/Tableau

Type (plaque d'assise)

Asans tampon en caoutchouc
Bavec sous-couche en caoutchouc
Cavec joint torique
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1d3 H13l2l3sA/F1A/F2Charge statique F en kN
Type A / C

Type B
80M 20 x 1,560927,515316164020
100M 24 x 270113017,5419195030
125M 30 x 29013,53821524248050
160M 36 x 211017,545276303012070
200M 42 x 212522553383636150110

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Type (plaque d'assise)



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,52
plus TVA 3,14 €
brute 19,66 €
En stock
Poids: 0,405 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...