JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 391 Unité d'entraînement/transfert pour le raccordement d'actionneurs linéaires

Photo

GN 391 Unités d'entraînement, acier, inox Matériau: SCR - Acier, chromé
Matériau: SCR - Acier, chromé
GN 391 Unités d'entraînement, acier, inox Matériau: SCR - Acier, chromé GN 391 Unités d'entraînement, acier, inox Matériau: NI - Inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les unités d'entraînement GN 391 sont généralement utilisées avec des actionneurs linéaires. Elles ont été conçues pour transférer le mouvement rotatif pendant le fonctionnement des actionneurs linéaires vers un autre point ou une autre position.

L'unité d'entraînement de longueur standard l1 intègre une conception spéciale : Elle est conçue pour faire tourner l'axe des actionneurs linéaires (volant) de 90° en même temps qu'un pignon angulaire.

Comme pour les actionneurs linéaires, il est possible de monter des indicateurs de position numériques.

Spécifications

Tube de guidage

  • Tube DIN 2391
    Acier, chroméSCR

  • Tube DIN 2462
    InoxNI AISI 304


Arbre

  • Acier ou inox
  • roulement à billes

Embout
Plastique


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 391 Unités d'entraînement, acier, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1
Longueurs standard des
unités d'entraînement


Unités de transfert
d2l2
184742 ...  500*616
306055 ... 2000*816
409388 ... 2500*1217
509388 ... 2500*1218
609590 ... 2800*1419
* Selon les besoins du client

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Longueur l1
Matériau


Exemples d'application pour les unités d'entraînement et les roues coniques

MD291_AN-23040-1

Two parallel sliding linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.
The angular housings GN 298-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a rectangular position to the moving axes.

MD291_AN-23036-1

Two flanged linear actuator connectors GN 146.1 are moved parallel. For this two linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.

The T- and angular gear GN 298-T/-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a parallel position to the moving axes.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
176,00
plus TVA 33,44 €
brute 209,44 €
En stock
Poids: 0,063 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.