JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 526 Boutons de commande Plastique, douille acier

Photo

GN 526 Boutons de commande, plastique, douille acier Coleur capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat
ELESA original design
code: IZN.381
Coleur capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat
GN 526 Boutons de commande, plastique, douille acier Coleur capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 526 Boutons de commande, plastique, douille acier Coleur capuchon: DBL - bleu, RAL 5024, finition mat GN 526 Boutons de commande, plastique, douille acier Coleur capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat GN 526 Boutons de commande, plastique, douille acier Coleur capuchon: DGN - vert, RAL 6017, finition mat GN 526 Boutons de commande, plastique, douille acier Coleur capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat GN 526 Boutons de commande, plastique, douille acier Coleur capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat GN 526 Boutons de commande, plastique, douille acier Coleur capuchon: DSW - noir, RAL 9005, finition mat

Description du produit

Information

Les boutons de commande GN 526 sont équipés d'un cache de couleur permettant de dissimuler les tiges en saillie ou encastrées et d'imprimer des caractères ou des symboles, le cas échéant.

Pour l'assemblage, il suffit d'enfoncer le cache d'une simple pression. Le démontage s'effectue en exerçant une légère pression sur le bord du cache.

Combinés avec des bagues graduées GN 526.1, les boutons de commande offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Les bagues graduées sont fixées à l'aide des 3 alésages situés sur le cercle primitif d8.

Spécifications

  • Plastique, polyamide
    Technopolymère (Polyamide PA)
    • renforcé de fibre de verre
    • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
    • noir, finition brillante

  • Douille
    Acier, noirci

  • Vis de pression
    Acier, noirci

  • Capuchon
    Technopolymère (Polyacétal POM)
    noir, RAL 9005, finition matDSWDSW
    orange, RAL 2004, finition matDORDOR
    gris, RAL 7035, finition matDGRDGR
    jaune, RAL 1021, finition matDGBDGB
    bleu, RAL 5024, finition matDBLDBL
    rouge, RAL 3000, finition matDRTDRT
    vert, RAL 6017, finition matDGNDGN

RoHS

Accessoire

Bagues graduées GN 526.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 526 Boutons de commande, plastique, douille acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Dimension
nominale

Dimension
réelle
d2 H7
Alésage
d3d4d5d6d7d8
P.C.D. Ø
l1l2l3l4l5r
3232B 6--1519,521,5M 4-1926,55166,59-
4242B 8--1829,531M 5-2832717,511,510,5-
4848B 8--223334,5M 5331,635,58228,51414
5252B 10B 12-2237,539M 5436,238,58,5221213,515,5
6363,5B 10B 12B 14264850,5M 6645,444,5113010,51619

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Coleur capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,30
plus TVA 1,01 €
brute 6,31 €
En stock
Poids: 0,031 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 526-32-B6-DSWGN 526-32-B6-DORGN 526-32-B6-DGRGN 526-32-B6-DGBGN 526-32-B6-DBLGN 526-32-B6-DRTGN 526-32-B6-DGNGN 526-42-B8-DSWGN 526-42-B8-DORGN 526-42-B8-DGRGN 526-42-B8-DGBGN 526-42-B8-DBLGN 526-42-B8-DRTGN 526-42-B8-DGNGN 526-48-B8-DSWGN 526-48-B8-DORGN 526-48-B8-DGRGN 526-48-B8-DGBGN 526-48-B8-DBLGN 526-48-B8-DRTGN 526-48-B8-DGNGN 526-52-B10-DSWGN 526-52-B10-DORGN 526-52-B10-DGRGN 526-52-B10-DGBGN 526-52-B10-DBLGN 526-52-B10-DRTGN 526-52-B10-DGNGN 526-52-B12-DSWGN 526-52-B12-DORGN 526-52-B12-DGRGN 526-52-B12-DGBGN 526-52-B12-DBLGN 526-52-B12-DRTGN 526-52-B12-DGNGN 526-63-B10-DSWGN 526-63-B10-DORGN 526-63-B10-DGRGN 526-63-B10-DGBGN 526-63-B10-DBLGN 526-63-B10-DRTGN 526-63-B10-DGNGN 526-63-B12-DSWGN 526-63-B12-DORGN 526-63-B12-DGRGN 526-63-B12-DGBGN 526-63-B12-DBLGN 526-63-B12-DRTGN 526-63-B12-DGNGN 526-63-B14-DSWGN 526-63-B14-DORGN 526-63-B14-DGRGN 526-63-B14-DGBGN 526-63-B14-DBLGN 526-63-B14-DRTGN 526-63-B14-DGN