GN 726.2Boutons de commandeAluminium, avec bague graduée
Type: S - avec 0... 9, 20 graduations N° d'identification: 2 - avec collet
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Le cache gris clair des boutons de commande GN 726.2 couvre les éléments de fixation ainsi que l'extrémité de l'arbre. Le cache peut également porter un logo ou d'autres symboles.
La version avec collet permet un réglage simple des types avec échelle ou flèche.
En dehors de l'échelle standard (Type S), les boutons de commande peuvent être fournis avec n'importe quelle autre graduation.
Pour la conception, la numérotation, l'emplacement de la numérotation et la séquence de numérotation de l'échelle, voir la disposition des boutons de graduation sur la feuille de commande "Comment commander - Graduations".
Spécifications
Bouton
Aluminium
anodisée, noire
Bague graduée
Plastique, noir
embouti
Flèche pour type A
blanc, gravure laser
Graduation pour type S
blanc, gravure laser
Cache de moyeu
Plastique, gris clair
Collet / Écrou à 6 pans
Laiton
Vis de pression DIN 916
Inox
à 6 pans creux et pointe dentelée
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Comment commander - Graduations
Information
Las escalas están grabadas con láser de precisión.
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
9,17
€
plus TVA 1,74 € brute 10,91 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,09 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €