JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 564 Poignées étriers avec élastique TPU revêtement, aluminium / inox

Photo

GN 564 Poignées étriers, avec élastique TPU revêtement, aluminium / inox
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et confèrent une meilleure transmission de force entre la main et l'élément opérationnel, en particulier dans des conditions ambiantes humides, huileuses, chaudes ou froides.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline

Description du produit

Information

Le revêtement anti-choc des poignées étriers GN 564 en polyuréthane thermoplastique (TPU) offre une protection contre les blessures, alors que sa forme elliptique offre une bonne prise.

Le noyau en acier garantit une grande durabilité.

Spécifications

Revêtement
Polyuréthane thermoplastique (TPU)

  • noir, finition mate texturée
  • élastique, 65 ±5 Shore A
  • Température de fonctionnement jusqu'à 70 °C
  • résistant à l'abrasion
  • isolant
  • résistant aux intempéries

Noyau

  • Inox AISI 303
    Rond (pour la taille b = 25)
  • Aluminum
    Elliptique (pour la taille b = 35)

RoHS

Sur demande

autres couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 564 Poignées étriers, avec élastique TPU revêtement, aluminium / inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
bLongueur±0,25ad1d2hrt
min.
2511216M 61050510
2512816M 61054710
2516016M 61054910
2519216M 61054910
3516025M 8176812,512
3519225M 8176812,512
3530025M 8176812,512

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,30
plus TVA 2,15 €
brute 13,45 €
En stock
Poids: 0,154 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 564-25-112GN 564-25-128GN 564-25-160GN 564-25-192GN 564-35-160GN 564-35-192GN 564-35-300