JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.2 Poignées étriers inclinées Aluminium

Photo

GN 565.2 Poignées étriers inclinées, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 565.2 Poignées étriers inclinées, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 565.2 Poignées étriers inclinées, aluminium Type: B - Montage par le côté opérateur (seulement pour b<sub>1</sub> = 26)
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle GN 565.2 Poignées étriers inclinées, aluminium Type: B - Montage par le côté opérateur (seulement pour b<sub>1</sub> = 26)
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les poignées étriers inclinées GN 565.2 sont fabriquées à partir de profilés en aluminium courbés. Elles se caractérisent par leur rigidité et leur forme ergonomique.

La surface de contact oblique permet un meilleur accès même dans les espaces restreints tels que les coins.

Pour le type B, les vis à tête bombée creuse, les écrous à 6 pans et les rondelles sont inclus dans la commande.

Spécifications

Poignée
Aluminium

  • plastifié
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • anodisé, couleur naturelleELEL
  • blanc, barattéBLBL

Kits de fixation pour type B
Acier zingué, passivé bleu

  • Vis à tête bombée creuse ISO 7380-M6-25
  • Écrous à 6 pans 4032-M6
  • Rondelles DIN 125

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 565.2 Poignées étriers inclinées, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur (seulement pour b1 = 26)
Afficher/Masquer colonnes
b1Longueur±0,25ab2b3b4b5 +1d1d2h1h2rt
min.
201121324325013,5M 6-32481310
201281324325013,5M 6-32481310
261281732345718M 8M 634541712
261601732345718M 8M 634541712

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b1
Longueur l
Type


Finition
BL
EL
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,60
plus TVA 1,44 €
brute 9,04 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,23 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,102 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 565.2-20-112-A-SWGN 565.2-20-112-A-SRGN 565.2-20-112-A-ELGN 565.2-20-112-A-BLGN 565.2-20-128-A-SWGN 565.2-20-128-A-SRGN 565.2-20-128-A-ELGN 565.2-20-128-A-BLGN 565.2-26-128-A-SWGN 565.2-26-128-A-SRGN 565.2-26-128-A-ELGN 565.2-26-128-A-BLGN 565.2-26-128-B-SWGN 565.2-26-128-B-SRGN 565.2-26-128-B-ELGN 565.2-26-128-B-BLGN 565.2-26-160-A-SWGN 565.2-26-160-A-SRGN 565.2-26-160-A-ELGN 565.2-26-160-A-BLGN 565.2-26-160-B-SWGN 565.2-26-160-B-SRGN 565.2-26-160-B-ELGN 565.2-26-160-B-BL