B | sans rainure de clavette |
K | avec rainure de clavette |
d1 | d2 H7 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 8 | 22 | 43 | 28 | 40 | 4 | 4,2 | 38 | 3,5 | 22 | 12 | 14 | 15 |
63 | 10 | - | 26 | 55 | 42 | 49,5 | 5 | 6,2 | 44 | 3,5 | 30 | 9 | 16 | 19 |
Bouton de commande GN 624.5 fixé au moyen d'une clavette et de Rondelles fraisées en inox GN 184.5. |
|||||||||||
Bouton de commande GN 624.5 fixé au moyen d'un axe transversal et d'une bille avec ressort de compression réglable. La bille et le ressort de compression ne sont pas inclus. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0