JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 409.2 Supports de positionnement avec filetage femelle

Photo

GN 409.2 Supports de positionnement avec filetage femelle Forme de la pression de surface: B - Face de contact lisse
Forme de la pression de surface: B - Face de contact lisse
GN 409.2 Supports de positionnement avec filetage femelle Forme de la pression de surface: B - Face de contact lisse GN 409.2 Supports de positionnement avec filetage femelle Forme de la pression de surface: K - Face de contact sphérique GN 409.2 Supports de positionnement avec filetage femelle Forme de la pression de surface: R - Face de contact dentée

Description du produit

Information

Les supports de positionnement GN 409.2 avec filetage femelle sont conçus pour être utilisés comme poussoirs de positionnement, arrêts et blocs de butée.

Spécifications

  • Acier
    • durci
    • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 409.2 Supports de positionnement avec filetage femelle schéma

Options d'article/Tableau

Type

BFace de contact lisse
KFace de contact sphérique
RFace de contact dentée
Afficher/Masquer colonnes
h
Type B±0,01
Type K/R : ±0,1
d1d2
Type B/R
t min.A/Fe
Largeurs aux angles
15M 81761719,4
20M 1019101921,9
20M 1222102225,2
25M 817121719,4
25M 1222152225,2
30M 1019151921,9
30M 1222182225,2
30M 1630203033
40M 1019151921,9
40M 1222182225,2
50M 1222182225,2
50M 1630243033

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h
Filetage d1
Forme de la pression de surface



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,11
plus TVA 2,11 €
brute 13,22 €
En stock
Poids: 0,025 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 409.2-15-M8-BGN 409.2-15-M8-KGN 409.2-15-M8-RGN 409.2-20-M10-BGN 409.2-20-M10-KGN 409.2-20-M10-RGN 409.2-20-M12-BGN 409.2-20-M12-KGN 409.2-20-M12-RGN 409.2-25-M8-BGN 409.2-25-M8-KGN 409.2-25-M8-RGN 409.2-25-M12-BGN 409.2-25-M12-KGN 409.2-25-M12-RGN 409.2-30-M10-BGN 409.2-30-M10-KGN 409.2-30-M10-RGN 409.2-30-M12-BGN 409.2-30-M12-KGN 409.2-30-M12-RGN 409.2-30-M16-BGN 409.2-30-M16-KGN 409.2-30-M16-RGN 409.2-40-M10-BGN 409.2-40-M10-KGN 409.2-40-M10-RGN 409.2-40-M12-BGN 409.2-40-M12-KGN 409.2-40-M12-RGN 409.2-50-M12-BGN 409.2-50-M12-KGN 409.2-50-M12-RGN 409.2-50-M16-BGN 409.2-50-M16-KGN 409.2-50-M16-R