JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.4 Poignées ellipse Tube en aluminium/inox, supports de poignées plastique

Photo

GN 666.4 Poignées ellipse, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 666.4 Poignées ellipse, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 666.4 Poignées ellipse, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: EL - anodisé, couleur naturelle GN 666.4 Poignées ellipse, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: ES - anodisé, couleur naturelle GN 666.4 Poignées ellipse, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: NG - rectifié, finition mate brillante
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

La forme incurvée des poignées ellipse GN 666.4 met en valeur une conception industrielle moderne.

La méthode de production utilisée permet de réaliser des solutions spéciales, par exemple avec d'autres rayons de courbure ou d'autres hauteurs de supports.

Spécifications

Tube de poignée
Epaisseur de paroi 1,5 mm
Aluminium / Inox

  • Aluminium
    • plastifié
      noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
      Supports de poignées/caches, noirs, mats
    • anodisé, couleur naturelleELEL
      Supports de poignées/caches, noirs, mats
    • anodisé, couleur naturelleESES
      Supports de poignées argent/caches, gris clair, mats
  • Inox AISI 304
    rectifié, finition mate brillanteNGNG
    Supports de poignées/caches, noirs, mats

Supports de poignées
Aluminum
Plastifié, finition texturée

  • Noir, RAL 9005 pour SW / EL / NG
  • Argent, RAL 9006 pour ES
    *Douille fileté
    acier, zingué

Caches
Plastique, élastomère thermoplastique (TPE)

  • noirs, mats pour SW / EL / NG
  • gris clair, mats pour ES

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 666.4 Poignées ellipse, tube en aluminium/inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1 ±1bhl2l3l4t
min.
30M 6M 8400229044036048015
30M 6M 8500229454046058015
30M 6M 8600229864056068015

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Matériau / Finition
EL
ES
NG
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
68,17
plus TVA 12,95 €
brute 81,12 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,34 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,361 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 666.4-30-M6-400-SWGN 666.4-30-M6-400-ELGN 666.4-30-M6-400-ESGN 666.4-30-M6-400-NGGN 666.4-30-M8-400-SWGN 666.4-30-M8-400-ELGN 666.4-30-M8-400-ESGN 666.4-30-M8-400-NGGN 666.4-30-M6-500-SWGN 666.4-30-M6-500-ELGN 666.4-30-M6-500-ESGN 666.4-30-M6-500-NGGN 666.4-30-M8-500-SWGN 666.4-30-M8-500-ELGN 666.4-30-M8-500-ESGN 666.4-30-M8-500-NGGN 666.4-30-M6-600-SWGN 666.4-30-M6-600-ELGN 666.4-30-M6-600-ESGN 666.4-30-M6-600-NGGN 666.4-30-M8-600-SWGN 666.4-30-M8-600-ELGN 666.4-30-M8-600-ESGN 666.4-30-M8-600-NG