JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 832 Loquets à levier Acier/Inox

Photo

GN 832 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier
Matériau: ST - Acier
GN 832 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier GN 832 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les loquets à levier GN 832 sont utilisés pour la fixation sûre des volets, des couvercles de conteneurs, des couvercles de machines et d'autres applications similaires. La course de serrage dépasse le point mort, ce qui les rend résistants aux vibrations.

Grâce à l'élasticité de l'étrier en U, les composants à assembler sont maintenus en position.

Les charges indiquées dans le tableau ci-dessus ne sont que des valeurs indicatives de la force de traction statique nominale que le verrou peut supporter. Selon les conditions dans lesquelles ils sont utilisés (par exemple, en cas d'exposition à des vibrations ou des chocs), la force de traction des loquets à levier peut être compromise.

Le perçage d3 peut être accompagné d'une goupille de sécurité pour immobilier le loquet à levier fermé pour qu'il ne puisse pas être relâché accidentellement.

Le support du cran d'arrêt est inclus.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu


InoxNI AISI 304


RoHS

Sur demande

Goupille bêta GN 8330.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 832 Loquets à levier, acier, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
b1b2b3b4b5b6d1d2d3
5555023171444133023,22,6
150150034232070194334,13,1
200200043302690276645,35,3
Afficher/Masquer colonnes
Tailleh1h2l1l2l3m1m2m3m4r ≈
5511910260349,512,551226
15012,51114086381322,582030
200191519111157,51031,51525,536

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,06
plus TVA 0,20 €
brute 1,26 €
En stock
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.