JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 862 Sauterelles Acier, pneumatiques, à base inclinée

Photo

GN 862 Sauterelles, acier, pneumatiques, à base inclinée Type: APV - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
Type: APV - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
GN 862 Sauterelles, acier, pneumatiques, à base inclinée Type: APV - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride GN 862 Sauterelles, acier, pneumatiques, à base inclinée Type: CPV - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1 GN 862 Sauterelles, acier, pneumatiques, à base inclinée Type: EPV - Bras de serrage solide, avec fermoir pour soudage

Description du produit

Information

Le principe de serrage des sauterelles GN 862 est identique dans sa construction et ses dimensions aux sauterelles poussées GN 812 à commande manuelle.

Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et des vérins hydrauliques, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars.

Les sauterelles GN 862 sont également disponibles avec piston magnétique. En combinaison avec les capteur GN 3380, la position finale peut être détectée et l'impulsion générée peut être utilisée pour transmettre un signal électrique.

Spécifications

Pièces en tôle
Acier cémenté C10
zingué, passivé bleu


Goupilles de roulement durcies


Rivets à roulements durcis


Goupilles de roulement du vérin pneumatique
cémentée


Vérin pneumatique à double action
pression max. 6 bars


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Ensemble de broches GN 708.1, type A

  • Acier zingué
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Accessoire

Capteur GN 3380
Supports pour vis de serrage GN 801

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 862 Sauterelles, acier, pneumatiques, à base inclinée schéma

Options d'article/Tableau

Type

APVBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
CPVBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1
EPVBras de serrage solide, avec fermoir pour soudage

Codage

MPiston magnétique
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
FS en N
Serrage
serrage à
6 bars ≈
ab1b2b3b4b5d1d2d3
Compressed
air connections
Ø intérieur
Tube de
raccordement
eh1 h2h3h4
75750570204725,540305,2M 54,5M 5428154431119
130110061028513347496,2M 65,6G 1/8438167701625,5
2302200126040583846518,5M 86,5G 1/8441,5218871830
33026001800457052,5567910,5M 108,5G 1/4652,52631082237
Afficher/Masquer colonnes
Tailleh5l1 ≈
Type APV
Type CPV

Type EPV
l2 l3
max.
l4m1m2m3m4m5m6r ≈
Type APV
Type CPV

Type EPV
s1s2s3w
Adj. Gamme
75289910036,54645248,512,51012,5-62,56323,5415
13053118119475855271312,51612,512,579802,54,5517,5
23063153155678168261416111614,210410535,5620
330801821847291773016281930201211233,56,5719

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Codage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
146,23
plus TVA 27,78 €
brute 174,01 €
En stock
Poids: 0,500 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.