JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 962 Sauterelles pneumatiques, à usage intensif "Longlife"

Photo

GN 962 Sauterelles pneumatiques, pneumatiques, à usage intensif "Longlife" Type: CPV - Bras de serrage avec trou à fente + deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1
Type: CPV - Bras de serrage avec trou à fente + deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1
GN 962 Sauterelles pneumatiques, pneumatiques, à usage intensif "Longlife" Type: CPV - Bras de serrage avec trou à fente + deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1 GN 962 Sauterelles pneumatiques, pneumatiques, à usage intensif "Longlife" Type: APV - Bras de serrage avec trou à fente + deux rondelles à collerette GN 962 Sauterelles pneumatiques, pneumatiques, à usage intensif "Longlife" Type: EPV - Bras de serrage avec douille

Description du produit

Information

Les sauterelles "Longlife" GN 962 sont équipées d'un corps renforcé et de goupilles de roulement/douilles rectifiés et durcis. Par conséquent, elles conviennent aux applications dans lesquelles des forces importantes s'exercent et une longue durée de vie est nécessaire.

Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et du vérin pneumatique, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars. En outre, une unité de commande à air comprimé doit être montée dans la conduite d'alimentation en air.

Les sauterelles GN 962 sont équipées d'un piston magnétique de série. Ceci rend possible la détection de la position d'extrémité conjointement avec les capteurs GN 3380.

Spécifications

Socle
Acier, traité au phosphate


Goupilles de roulement/douilles
Acier
durci et rectifié


Vérin pneumatique à double action
avec amortissement réglable de la position d'extrémité
pression max. 6 bars


toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Ensemble de broches GN 708.1, type A

  • Acier zingué
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Accessoire

Capteur GN 3380

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 962 Sauterelles pneumatiques, pneumatiques, à usage intensif "Longlife" schéma

Options d'article/Tableau

Type

APVBras de serrage avec trou à fente + deux rondelles à collerette
CPVBras de serrage avec trou à fente + deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1
EPVBras de serrage avec douille

Codage

MPiston magnétique
Afficher/Masquer colonnes
Taille
Type APV
Type CPV

Type EPV
FH en N
Capacité
de retenue
FS en N
Force de serrage
à 6 bars ≈
a ≈b1 ≈b2b3b4d1d2d3d4Ø intérieur
Tube de
raccordement
e ≈ ≈
220-2200870356248366,3M 66,5G 1/8-438,3
440-440012203574655410,3M 108,5G 1/4-654,1
-85085002280-87,57575-M 1210,5G 1/412,5870,7
Afficher/Masquer colonnes
Taille
Type APV
Type CPV

Type EPV
h1 ≈h2h3h4 ≈h5l1 ≈l2 ≈l3 ≈l4m1m2m3s1s2w
Adj. Gamme
220-2217716,62660,316151-65303420963,5-27
440-28710624387819560-7742,546,5301255-18
-85035514031--229-68-525655151612-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Codage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
402,71
plus TVA 76,51 €
brute 479,22 €
En stock
Poids: 0,992 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.