JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9234 Volants aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires

Photo

GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: A - sans poignée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 80...100 - Volant plein
Type: A - sans poignée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d2: 80...100 - Volant plein
GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: A - sans poignée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 80...100 - Volant plein GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: A - sans poignée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 125...160 - Volant à bras GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: A - sans poignée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 50...63 - Volant plein GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: R - avec poignée tournante
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 125...160 - Volant à bras GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: R - avec poignée tournante
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 50...63 - Volant plein GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: R - avec poignée tournante
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 80...100 - Volant plein GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: RU - avec poignée tournante éclipsable
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 125...160 - Volant à bras GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: RU - avec poignée tournante éclipsable
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 80...100 - Volant plein
Point-rouge

Description du produit

Information

Destinés à être utilisés avec des actionneurs linéaires, les volants GN 9234 sont conçus comme des volants pleins ou à bras, selon leur taille.

Le couple appliqué est transmis au moyen d'une clavette parallèle et le volant est fixé axialement à l'aide de la vis de pression fournie. Les volants peuvent être commandés sans poignées, avec poignées tournantes ou avec poignées tournantes éclipsables.

Spécifications

Aluminium moulé sous pression

  • Moyeu usiné
  • Jante tournée
  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

Tolérance de concentricité et de battement axial
de la jante < 0,4



RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans poignée
Ravec poignée tournante
RUavec poignée tournante éclipsable
Afficher/Masquer colonnes
d1
Diamètre de l'actionneur linéaire
d2
Volant plein

Volant à bras
d3 H7
Alésage
l1l2l3l4Ø
Poignée
GN 599.5
Ø
Poignée
GN 798.2
Ø
Poignée
GN 798.3
18*50-62620--13--
18*80-62643,5---16-
25*63-82720--13--
25100-830583956,5-1818
30*63-82720--13--
30100-830583956,5-1818
40100-1230583956,5-1818
40-1251233,561,54560,5-2222
50-1401236,576,54775,5-2424
60-1601439,576,54875,5-2424
* disponible uniquement dans les types A et R

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1 Diamètre de l'actionneur linéaire
d2 (Volant plein)
d2 (Volant à bras)
Type



Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
20,15
plus TVA 3,83 €
brute 23,98 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,21 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,132 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 9234-18-50-A-SWGN 9234-18-50-R-SWGN 9234-18-80-A-SWGN 9234-18-80-R-SWGN 9234-25-63-A-SWGN 9234-25-63-R-SWGN 9234-25-100-A-SWGN 9234-25-100-R-SWGN 9234-25-100-RU-SWGN 9234-30-63-A-SWGN 9234-30-63-R-SWGN 9234-30-100-A-SWGN 9234-30-100-R-SWGN 9234-30-100-RU-SWGN 9234-40-100-A-SWGN 9234-40-100-R-SWGN 9234-40-100-RU-SWGN 9234-40-125-A-SWGN 9234-40-125-R-SWGN 9234-40-125-RU-SWGN 9234-50-140-A-SWGN 9234-50-140-R-SWGN 9234-50-140-RU-SWGN 9234-60-160-A-SWGN 9234-60-160-R-SWGN 9234-60-160-RU-SW