GN 295.2 Supports de couple Aluminium, pour actionneurs linéaires ronds configurables

GN 295.2 Supports de couple, aluminium, pour actionneurs linéaires ronds configurables d<sub>1</sub>: 18...50
d1: 18...50

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les supports de couple GN 295.2 sont nécessaires pour fixer un indicateur de position ou une plaque de serrage sur des actionneurs linéaires configurables.

Fabriqués en aluminium anodisé noir, les supports de couple sont fixés de manière non positive à l'actionneur linéaire. Grâce à la rainure radiale ouverte d'un côté, ils empêchent l'indicateur de position ou la plaque de serrage de se tordre.

Spécifications

Aluminium
Anodisé noirELS


Vis de pression DIN 913
Inox AISI 304


RoHS

Masquer schéma technique
GN 295.2 Supports de couple, aluminium, pour actionneurs linéaires ronds configurables schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Diamètre de l'actionneur linéaire
bhLongueur l
18243310
30354210
404756,510
50586110
6064-7

Configuration et prix

d1
Finition
d1
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,47
plus TVA 2,94 €
brute 18,41 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.