GN 322 Volantini a razze Alluminio, lisci, corona lucida

Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: R - Con impugnatura girevole

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

senza-premio-internazionale-di-design-BW

Descrizione del prodotto

Speichenhandräder GN 322 werden zum Verstellen oder Antreiben verwendet.

Bei der Form R werden schnelle Verstellbewegungen über den drehbaren Zylindergriff entkoppelt eingeleitet. Dabei kann der drehbar gelagerte Griffkörper fest und sicher gehalten werden.

Für präzises Einstellen wird die Handkraft über den Radkranz eingeleitet. Speichenhandräder können auch mit Querbohrungen GN 110 bestellt werden.

Specifiche

Corpo ruota
Alluminio

  • Mozzo lavorato
  • Corona
    • tornita su tutti i lati
    • lucidata a specchio
    • Deviazione radiale e assiale < 0,4
  • Corpo non lavorato sottoposto a sabbiatura

Impugnatura cilindrica girevole GN 798
Plastica, poliammide (PA)

  • nero, finitura matt
  • Albero di comando in acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate GN 184 (per fissaggio assiale)

Nascondi disegno tecnico
GN 322 Volantini a razze, lisci, corona lucida disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9

Tipo

ASenza impugnatura
RCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
bd3l1l2l3rØ
Impugnatura
GN 798
12512141531183361,55422
140141616,536193676,56124
16014161836203976,57124
200182020,542244586,58925
25022262348285186,511325

Selezione e configurazione articolo

Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
28,03
più IVA 5,33 €
lordo 33,36 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,43 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,396 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 322-125-B12-AGN 322-125-K12-AGN 322-125-B12-RGN 322-125-K12-RGN 322-125-B14-AGN 322-125-K14-AGN 322-125-B14-RGN 322-125-K14-RGN 322-140-B14-AGN 322-140-K14-AGN 322-140-B14-RGN 322-140-K14-RGN 322-140-B16-AGN 322-140-K16-AGN 322-140-B16-RGN 322-140-K16-RGN 322-160-B14-AGN 322-160-K14-AGN 322-160-B14-RGN 322-160-K14-RGN 322-160-B16-AGN 322-160-K16-AGN 322-160-B16-RGN 322-160-K16-RGN 322-200-B18-AGN 322-200-K18-AGN 322-200-B18-RGN 322-200-K18-RGN 322-200-B20-AGN 322-200-K20-AGN 322-200-B20-RGN 322-200-K20-RGN 322-250-B22-AGN 322-250-K22-AGN 322-250-B22-RGN 322-250-K22-RGN 322-250-B26-AGN 322-250-K26-AGN 322-250-B26-RGN 322-250-K26-R