Righe graduate

Le righe graduate vengono utilizzate per determinare la posizione delle unità lineari e dei carrelli di guida; il valore della scala viene letto da un punto indicato da una freccia o da uno zero di riferimento.

Filtra prodotti
Materiale
Lunghezza (da - a) Lunghezza

GN 711 Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive Materiale: KUS - Plastica<br />Tipo: W - Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)<br />Sequenza dei numeri: L

GN 711

Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive
GN 711.2 Righe graduate, alluminio, con fori di montaggio Tipo: W - Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)<br />Sequenza dei numeri: L

GN 711.2

Righe graduate, alluminio, con fori di montaggio