GN 875.3 Bracci di bloccaggio con foro filettato, per attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876

Bracci di bloccaggio GN 875.3: con foro filettato, per attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876

Descrizione del prodotto

I bracci di bloccaggio GN 875.3 con foro filettato sono progettati come accessori per gli attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876. La filettatura può accogliere un puntale di serraggio specifico per l'applicazione.

L'orientamento angolare del braccio di bloccaggio può essere impostato come richiesto durante il montaggio sul morsetto girevole. Durante il serraggio della vite, l'asta del pistone non deve essere soggetta a coppia. Il braccio di bloccaggio deve quindi essere tenuto fermo per evitare torsioni.

La dotazione comprende una vite a testa cilindrica DIN 912 e una rondella ISO 7092 per il fissaggio all'attrezzo di serraggio girevole.

Specifiche

  • AlluminioAL
    Finitura anodizzata duraHE
    Superficie resistente all'usura

  • Vite a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio, zincato, passivato blu

  • Rondella ISO 7092
    Acciaio, zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

Viti di bloccaggio GN 708.1

Nascondi disegno tecnico
GN 875.3 Bracci di bloccaggio, con foro filettato, per attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
per
attrezzi di serraggio girevoli
Misura
d1mbd2d3h1h2Lunghezza l
1684112,5M 45,595,553,5
20124817M 58,5105,565
25145018M 68,5106,568
32166020M 88,512980
40167020M 88,515990
50208025M 1010,51610105
63209025M 1010,51810115

Selezione e configurazione articolo

Materiale

d1
m
Finitura
Materiale

d1
m
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,57
più IVA 3,53 €
lordo 22,10 €
In magazzino
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
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
GN 875.3-AL-8-41-HEGN 875.3-AL-12-48-HEGN 875.3-AL-14-50-HEGN 875.3-AL-16-60-HEGN 875.3-AL-16-70-HEGN 875.3-AL-20-80-HEGN 875.3-AL-20-90-HE