Gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico garantiscono un bloccaggio automatico sicuro

Gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico consentono di automatizzare il bloccaggio manuale degli attrezzi di serraggio rapido, aprendo le porte a nuove applicazioni. Funzionano ad aria compressa e possono essere utilizzati per bloccare componenti a distanza premendo un pulsante. Se viene a

mancare la pressione, l'attrezzo di serraggio a comando pneumatico rimane chiuso.

Vantaggi degli attrezzi di serraggio a comando pneumatico

Gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico offrono i seguenti vantaggi:

Assortimento di attrezzi di serraggio a comando pneumatico Ganter

Ganter offre una vasta gamma di attrezzi di serraggio a comando pneumatico, morsetti di collegamento e morsetti girevoli. Si differenziano principalmente per il principio di serraggio, le dimensioni, la facilità d'uso e la forza di ritegno.

Filtra prodotti
Materiale
Tipo
Versione

GN 875 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, in versione a blocchetto Tipo: A - Braccio di bloccaggio con foro asolato e due rondelle flangiate

NUOVI GN 875

Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, in versione a blocchetto
GN 876 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, con filettatura per l'avvitatura Tipo: AC - Braccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1

GN 876

Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, con filettatura per l'avvitatura