GN 709.8 Puntali di bloccaggio Regolabili

Puntali di bloccaggio GN 709.8: Regolabili
Tipo: B - Sfera in acciaio, superficie di contatto liscia

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I puntali di bloccaggio GN 709.8 vengono utilizzati anche nella costruzione di maschere e attrezzature, ad esempio per il bloccaggio di parti in lavorazione, come superfici d'appoggio mobili o come arresti. La sfera girevole compensa le superfici di contatto irregolari e non parallele fino a 10°. È inoltre assicurata contro ulteriori torsioni.

L'O-ring trattiene la sfera in posizione e impedisce allo sporco di penetrare, garantendo una lunga durata e una mobilità costante.

Specifiche

  • Acciaio
    • Temprato
    • Classe 10.9

  • Sfera
    • Acciaio temprato (54+2 HRC)
    • Plastica (poliacetale POM)

  • O-ring
    Gomma NBR (Perbunan®)

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 709.8 Puntali di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSfera in acciaio, superficie di contatto liscia
RSfera in acciaio, superficie di contatto dentata
KSfera in plastica, superficie di contatto liscia
Mostra / Nascondi colonne
d1l1 ±0,13d2d3
Ø sfera
A/FCarico statico max. in kN
Tipo B

Tipo R

Tipo K
M 122535506761262
M 162535508,51082094

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l1
Tipo



Filettatura d1
Lunghezza l1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
34,61
più IVA 6,58 €
lordo 41,19 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020
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
GN 709.8-M12-25-BGN 709.8-M12-25-RGN 709.8-M12-25-KGN 709.8-M12-35-BGN 709.8-M12-35-RGN 709.8-M12-35-KGN 709.8-M12-50-BGN 709.8-M12-50-RGN 709.8-M12-50-KGN 709.8-M16-25-BGN 709.8-M16-25-RGN 709.8-M16-25-KGN 709.8-M16-35-BGN 709.8-M16-35-RGN 709.8-M16-35-KGN 709.8-M16-50-BGN 709.8-M16-50-RGN 709.8-M16-50-K