Bussola forata, bussola di guida

Le bussole forate, chiamate anche bussole di guida, hanno diverse applicazioni nell'ingegneria meccanica e nella costruzione di maschere. I componenti standard progettati secondo le norme DIN presentano tolleranze di forma e di orientamento ridotte e un'elevata qualità

superficiale.

Vantaggi delle bussole di guida

Oltre allo scopo originario di guidare le punte di foratura, grazie al loro design le bussole di guida svolgono diverse operazioni di posizionamento. Spesso operano in combinazione con perni di guida, come il GN 771.1, o con pistoncini di posizionamento a molla.

Modelli di bussole di guida

Le bussole di guida con foro cilindrico sono generalmente disponibili in due modelli:

L’assortimento Ganter comprende inoltre i modelli con foro conico GN 172.1 e GN 179.1, perfettamente combinabili con i pistoncini di posizionamento a molla conici GN 817.5. Tutte le bussole forate e le bussole di guida sono in acciaio temprato.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Versione

GN 409.1 Elementi di posizionamento con perno filettato Forma superficie di pressione: K - Superficie di contatto sferica

GN 409.1

Elementi di posizionamento con perno filettato
GN 6220 Distanziali, acciaio Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: A - Filettatura interna

NUOVI GN 6220

Distanziali, acciaio
GN 6226 Distanziali, acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: A1 - Foro passante<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

GN 6226

Distanziali, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 251 Viti di regolazione Tipo: AK - Superficie di posizionamento, con estremità arrotondata, temprata

GN 251

Viti di regolazione
GN 709.1 Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio Tipo: R - Superficie di contatto dentata

GN 709.1

Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio
GN 709.15 Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con perno filettato Tipo: B - Superficie di contatto liscia

GN 709.15

Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con perno filettato
GN 709.3 Puntali di bloccaggio, regolabili, acciaio Tipo: B - Superficie di contatto liscia

GN 709.3

Puntali di bloccaggio, regolabili, acciaio
GN 709.6 Puntali di bloccaggio Tipo: R - Sfera in acciaio, superficie di contatto dentata

GN 709.6

Puntali di bloccaggio
GN 709.7 Puntali di bloccaggio Tipo: B - Sfera in acciaio, superficie di contatto liscia

GN 709.7

Puntali di bloccaggio
GN 709.8 Puntali di bloccaggio Tipo: B - Sfera in acciaio, superficie di contatto liscia

GN 709.8

Puntali di bloccaggio