ISO 7379 Viti a colletto con collare

Foto

ISO 7379 Viti a colletto

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le viti a colletto ISO 7379 sono elementi costruttivi economici per un'ampia gamma di applicazioni.

La coppia di serraggio massima non deve essere definita dalla classe 12.9, ma è limitata dai punti di contatto relativamente piccoli (spallamenti) e dalle cavità nel punto di passaggio da d1 a d2 e da d1 a d3.

Il foglio di normalizzazione ISO prevede viti con o senza testa zigrinata.

Deviazione standard:

  • nessuna informazione sulla concentricità 2 IT 13 e 2 IT 10
  • nessuna indicazione della classe di resistenza
  • il foglio di normalizzazione ISO ufficiale riporta le seguenti dimensioni per d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
  • le dimensioni 4-M3 e 5-M4 non sono incluse nel foglio di normalizzazione ISO ufficiale

Specifiche

    • Classe 12.9
    • Brunito
    • Dimensione adattatore d1 rettificato

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
ISO 7379 Viti a colletto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 f9d2l1 +0,25d3l2l3A/F
4M 34568101216202530-----7732
5M 456810121620253040-----9842,5
6M 5101216202530354045505560657080109,54,53
8M 6162025303540455055606570809010013115,54
10M 81620253035404550556065708090100161375
12M 10162025303540455055606570809010018169 -16
16M 12253035404550556065708090100--2418118
20M 163035404550556065708090100---30221410
24M 2050556065708090100-------36271612

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro colletto d1
Filettatura d2
Lunghezza l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,02
più IVA 0,38 €
lordo 2,40 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181568
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

ISO 7379-4-M3-4ISO 7379-4-M3-5ISO 7379-4-M3-6ISO 7379-4-M3-8ISO 7379-4-M3-10ISO 7379-4-M3-12ISO 7379-4-M3-16ISO 7379-4-M3-20ISO 7379-4-M3-25ISO 7379-4-M3-30ISO 7379-5-M4-5ISO 7379-5-M4-6ISO 7379-5-M4-8ISO 7379-5-M4-10ISO 7379-5-M4-12ISO 7379-5-M4-16ISO 7379-5-M4-20ISO 7379-5-M4-25ISO 7379-5-M4-30ISO 7379-5-M4-40ISO 7379-6-M5-10ISO 7379-6-M5-12ISO 7379-6-M5-16ISO 7379-6-M5-20ISO 7379-6-M5-25ISO 7379-6-M5-30ISO 7379-6-M5-35ISO 7379-6-M5-40ISO 7379-6-M5-45ISO 7379-6-M5-50ISO 7379-6-M5-55ISO 7379-6-M5-60ISO 7379-6-M5-65ISO 7379-6-M5-70ISO 7379-6-M5-80ISO 7379-8-M6-16ISO 7379-8-M6-20ISO 7379-8-M6-25ISO 7379-8-M6-30ISO 7379-8-M6-35ISO 7379-8-M6-40ISO 7379-8-M6-45ISO 7379-8-M6-50ISO 7379-8-M6-55ISO 7379-8-M6-60ISO 7379-8-M6-65ISO 7379-8-M6-70ISO 7379-8-M6-80ISO 7379-8-M6-90ISO 7379-8-M6-100ISO 7379-10-M8-16ISO 7379-10-M8-20ISO 7379-10-M8-25ISO 7379-10-M8-30ISO 7379-10-M8-35ISO 7379-10-M8-40ISO 7379-10-M8-45ISO 7379-10-M8-50ISO 7379-10-M8-55ISO 7379-10-M8-60ISO 7379-10-M8-65ISO 7379-10-M8-70ISO 7379-10-M8-80ISO 7379-10-M8-90ISO 7379-10-M8-100ISO 7379-12-M10-16ISO 7379-12-M10-20ISO 7379-12-M10-25ISO 7379-12-M10-30ISO 7379-12-M10-35ISO 7379-12-M10-40ISO 7379-12-M10-45ISO 7379-12-M10-50ISO 7379-12-M10-55ISO 7379-12-M10-60ISO 7379-12-M10-65ISO 7379-12-M10-70ISO 7379-12-M10-80ISO 7379-12-M10-90ISO 7379-12-M10-100ISO 7379-16-M12-25ISO 7379-16-M12-30ISO 7379-16-M12-35ISO 7379-16-M12-40ISO 7379-16-M12-45ISO 7379-16-M12-50ISO 7379-16-M12-55ISO 7379-16-M12-60ISO 7379-16-M12-65ISO 7379-16-M12-70ISO 7379-16-M12-80ISO 7379-16-M12-90ISO 7379-16-M12-100ISO 7379-20-M16-30ISO 7379-20-M16-35ISO 7379-20-M16-40ISO 7379-20-M16-45ISO 7379-20-M16-50ISO 7379-20-M16-55ISO 7379-20-M16-60ISO 7379-20-M16-65ISO 7379-20-M16-70ISO 7379-20-M16-80ISO 7379-20-M16-90ISO 7379-20-M16-100ISO 7379-24-M20-50ISO 7379-24-M20-55ISO 7379-24-M20-60ISO 7379-24-M20-65ISO 7379-24-M20-70ISO 7379-24-M20-80ISO 7379-24-M20-90ISO 7379-24-M20-100

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.