Descrizione del prodotto
Le teste a forcella GN 754 trasmettono forze di trazione e di taglio, come quelle prodotte da aste, leve o cavi. La lunghezza della filettatura esterna consente un campo di regolazione notevolmente più ampio rispetto alle teste a forcella con filettatura interna.
Le versioni provviste di perni si possono combinare con staffe o elementi articolati GN 752 per creare giunti a forcella, che possono essere montati e smontati rapidamente e facilmente senza attrezzi, soprattutto con il tipo KL.
Le teste a forcella GN 754 sono dimensionate a norma DIN 71752.
Specifiche
Testa a forcella
AcciaioST
Zincata, passivata blu
Perno per tipo KL/SL
Acciaio
Zincato, passivato blu
Clip di ritegno per tipo KL/SL
Acciaio per molle
- Temprato e indurito
- Zincato, passivato blu
RoHS
Accessorio
Su richiesta
- Acciaio INOX