JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

A causa di una pagina web corrispondente, il link richiesto non è più valido. Sei stato automaticamente reindirizzato sul nuovo link.

GN 6470 Basi di sostegno Plastica

Foto

GN 6470 Basi di sostegno, plastica Tipo: I - gerade
Original design BAS2 / BAS3 / BAG2
Tipo: I - gerade
GN 6470 Basi di sostegno, plastica Tipo: I - gerade GN 6470 Basi di sostegno, plastica Tipo: Y - Y-förmig
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le basi di sostegno GN 6470 vengono utilizzate insieme ai tubi per caldaie o ai tubi filettati per realizzare sistemi di trasporto o tavoli da lavoro. La parte terminale è provvista di filettature (M16) per fissare piedini di regolazione o di livellamento.

Specifiche

Base
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • Colore nero, finitura matt

Set di serraggio
Acciaio INOX AISI 304

  • Viti a testa esagonale DIN 931
  • Dadi esagonali DIN 934
  • Rondelle DIN 125

RoHS

Accessorio

Giunti di collegamento GN 6470.1
Testate terminali di sostegno GN 6470.2
Testate di sostegno laterali GN 6470.3

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 6470 Basi di sostegno, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Igerade
YY-förmig
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato

Dimensione nominale del tubo
DIN EN 10220/EN 10255
B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"
B 48,31 1/2"
B 60,32"
B 60,32"

Selezione e configurazione articolo

Specifiche

Tipo


Foro alesato d1

Indicazioni per il montaggio

93ce207b-2b06-47ab-aad0-bd75c1cbceb7

I piedini di regolazione o di livellamento si montano come indicato nello schema.
La sporgenza massima dei piedini di livellamento non deve essere
superata.

a5d5a6c0-faea-40af-bbe0-becfae3c8aa1

Esempi di applicazione

bf2cdaf8-6f14-448d-84f9-54edd7bda4ea

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
27,23
più IVA 5,17 €
lordo 32,40 €
In magazzino
Peso: 0,722 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6470-I-B42,4GN 6470-Y-B42,4GN 6470-I-B48,3GN 6470-Y-B48,3GN 6470-I-B60,3GN 6470-Y-B60,3

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard