Famiglia di prodotti: Acciaio INOX (725 Corrispondenze)

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Famiglia di prodotti

1.1 Manovra con maniglie e manopole

DIN 39 Impugnature fisse ogivali acciaio, plastica Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: E - Con perno filettato

DIN 39

Impugnature fisse ogivali acciaio, plastica
GN 75.5 Manopole a fungo, acciaio INOX Tipo: D - Con filettatura interna<br />Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura

GN 75.5

Manopole a fungo, acciaio INOX
GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: D - con filettatura interna<br />Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

NUOVI GN 75.6

Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design
GN 676.5 Manopole, acciaio INOX Tipo: B - Con zigrinatura

GN 676.5

Manopole, acciaio INOX
GN 310 Maniglie a leva in acciaio INOX Tipo: A - Impugnatura a sfera DIN 319<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 310

Maniglie a leva in acciaio INOX
GN 5064 Maniglie a T, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR

NUOVI GN 5064

Maniglie a T, acciaio INOX, Hygienic Design

1.2 Manovra con maniglie industriali e per dispositivi

GN 565.5 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)<br />Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura

GN 565.5

Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX
GN 425 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Inox Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura

GN 425

Maniglie a ponte per armadi, acciaio Inox
GN 425.1 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX<br />Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura

GN 425.1

Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX
GN 429 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

NUOVI GN 429

Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 425.9 Maniglie ripiegabili, acciaio INOX Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore con filettatura<br />N° identificativo: 1 - Maniglia ripiegabile a 90°<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 425.9

Maniglie ripiegabili, acciaio INOX
GN 666 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 666

Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX
GN 666.1 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale

GN 666.1

Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX
GN 666.4 Maniglie tubolari ad arco, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 666.4

Maniglie tubolari ad arco, tubolare in alluminio/acciaio INOX
GN 7332 Maniglie da incasso in acciaio INOX, montaggio con viti Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)<br />N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta<br />Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura

GN 7332

Maniglie da incasso in acciaio INOX, montaggio con viti

1.3 Regolazione con volantini e manovelle

1.4 Regolazione, posizionamento, bloccaggio con e senza indicazione della posizione

GN 711 Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive Materiale: KUS - Plastica<br />Tipo: W - Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)<br />Sequenza dei numeri: L

GN 711

Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive
GN 436.1 Manopole di regolazione, acciaio INOX Tipo: S - Con scala standard 0-9, 20 graduazioni

GN 436.1

Manopole di regolazione, acciaio INOX
GN 624.5 Manopole di regolazione, plastica, boccola in acciaio INOX, Softline Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat

GN 624.5

Manopole di regolazione, plastica, boccola in acciaio INOX, Softline
GN 9053 Indicatori di posizione, 6 cifre, elettronici, display LCD Colore: OR - arancione, RAL 2004, lucida

NUOVI GN 9053

Indicatori di posizione, 6 cifre, elettronici, display LCD
GN 9054 Indicazione digitale, 5 cifre, elettronica, display LCD Colore: GR - grigio, RAL 7035, finitura lucida

NUOVI GN 9054

Indicazione digitale, 5 cifre, elettronica, display LCD

2.1 Serraggio, bloccaggio, commutazione con leve

GN 603.1 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio INOX Colore (pulsante di sblocco): DOR - arancione, RAL 2004, finitura lucida

GN 603.1

Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio INOX
GN 603.1 Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio INOX Colore (pulsante di sblocco): DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida

GN 603.1

Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio INOX
GN 318 Chiavi a cricchetto, acciaio INOX con foro passante / foro cieco Tipo: B - Inserto cricchetto con foro cieco<br />Inserto: M

GN 318

Chiavi a cricchetto, acciaio INOX con foro passante / foro cieco
DIN 99 Maniglie a leva, acciaio INOX Tipo: N - Leva angolata con foro filettato

DIN 99

Maniglie a leva, acciaio INOX
GN 623.5 Leve di manovra, plastica, boccola boccola acciaio INOX Colore della calottina: PGR - grigio con freccia, RAL 7035, finitura matt

GN 623.5

Leve di manovra, plastica, boccola boccola acciaio INOX

2.2 Bloccaggio, serraggio con manopole

GN 5337.7 Volantini di serraggio a stella con calottine colorate, plastica, boccola in acciaio INOX Tipo: E - Con calottina (foro cieco filettato)<br />Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat

GN 5337.7

Volantini di serraggio a stella con calottine colorate, plastica, boccola in acciaio INOX
GN 5435 Volantini di serraggio a stella, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): E - EPDM

NUOVI GN 5435

Volantini di serraggio a stella, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 5445 Volantini di serraggio a lobi, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

NUOVI GN 5445

Volantini di serraggio a lobi, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 533 Volantini di serraggio a tre lobi, boccola in ottone / acciaio INOX Colore della calottina: DSW - nero, RAL 9005, finitura matt

NUOVI GN 533

Volantini di serraggio a tre lobi, boccola in ottone / acciaio INOX
GN 533.6 Volantini di serraggio a tre lobi, Softline, boccola in ottone / acciaio INOX Colore della calottina: DSW - nero, RAL 9005, finitura matt

NUOVI GN 533.6

Volantini di serraggio a tre lobi, Softline, boccola in ottone / acciaio INOX
GN 5339.5 Manopole triangolari, acciaio INOX Tipo: E - Con foro cieco filettato<br />Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura

GN 5339.5

Manopole triangolari, acciaio INOX
GN 634.1 Galletti di serraggio con boccola in acciaio INOX Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat

GN 634.1

Galletti di serraggio con boccola in acciaio INOX
GN 633.1 Chiavette di serraggio, plastica, con perno filettato in acciaio INOX Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat

GN 633.1

Chiavette di serraggio, plastica, con perno filettato in acciaio INOX
GN 633.10 Chiavette di serraggio con perno in plastica Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat

GN 633.10

Chiavette di serraggio con perno in plastica
GN 8341 Galletti di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

NUOVI GN 8341

Galletti di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 8351 Chiavette di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

NUOVI GN 8351

Chiavette di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design

2.3 Bloccaggio con camme eccentriche e morsetti a cuneo

GN 918.5 Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, con bullone filettato Tipo: GV - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.5

Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, con bullone filettato
GN 918.5 Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, vite sul lato operatore Tipo: GVS - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria

GN 918.5

Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, vite sul lato operatore
GN 918.5 Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, vite sul retro Tipo: SKB - Con esagono<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.5

Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, vite sul retro
GN 918.6 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, con bullone filettato Tipo: KV - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria

GN 918.6

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, con bullone filettato
GN 918.6 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, vite sul lato operatore Tipo: KVS - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.6

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, vite sul lato operatore
GN 918.6 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, vite sul retro Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.6

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, vite sul retro
GN 918.7 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, con perno filettato Tipo: KV - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.7

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, con perno filettato
GN 918.7 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, vite sul lato operatore Tipo: KVS - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria

GN 918.7

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, vite sul lato operatore
GN 918.7 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, vite sul retro Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.7

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, vite sul retro

2.4 Bloccaggio con il meccanismo di serraggio

GN 820.6 Attrezzi di serraggio, acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento con impugnatura a T Tipo: M - Senza meccanismo di blocco, con due rondelle flangiate<br />Materiale: ST - Acciaio

NUOVI GN 820.6

Attrezzi di serraggio, acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento con impugnatura a T
GN 850.1 Attrezzi di serraggio a tirante in acciaio INOX, per operazioni di trazione Tipo: TT - Con asse di trazione, con fermo, con tirante a T<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 850.1

Attrezzi di serraggio a tirante in acciaio INOX, per operazioni di trazione
GN 807 Viti di bloccaggio, acciaio Tipo: B - con calotta di protezione

GN 807

Viti di bloccaggio, acciaio
GN 821 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Tipo: S - Con fermo di sicurezza<br />Materiale: ST - Acciaio<br />N° identificativo: 1 - Tipo lungo

GN 821

Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX
GN 831 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - Senza fermo di sicurezza<br />N° identificativo: 1 - Tipo lungo

GN 831

Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX
GN 832.2 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - Senza foro per lucchetto

GN 832.2

Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX
GN 8330 Chiusure a leva, acciaio INOX Tipo: A - Senza coppiglia a molla

GN 8330

Chiusure a leva, acciaio INOX

3.1 Posizionamento, fissaggio, bloccaggio con perni ed elementi a sfera

GN 817 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, manopola in plastica Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: CK - Con posizione di arresto, con controdado

GN 817

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, manopola in plastica
GN 814 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, con serratura Tipo: A - Bloccaggio anteriore

GN 814

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, con serratura
GN 817.7 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, ad azionamento pneumatico Tipo: D - Pneumatico a doppio effetto, posizione sporgente / retratta<br />Codifica: BS0,4 - Monitoraggio della posizione su entrambi i lati, con spina, cavo 0,4 m

NUOVI GN 817.7

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, ad azionamento pneumatico
GN 817.8 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, rimovibili Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: CK - Con posizione di arresto, con controdado

GN 817.8

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, rimovibili
GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Tipo: C - Con posizione di arresto, senza controdado<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 7017

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX
GN 413 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - senza posizione di arresto, senza controdado

GN 413

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX
GN 313 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX / manopola in plastica Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - Con manopola, senza controdado<br />N° identificativo: 1 - Perno senza filettatura interna

GN 313

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX / manopola in plastica
GN 612 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX Tipo: A - Senza protezione in plastica, senza controdado<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 612

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX
GN 672 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, con guida in plastica Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: AK - Con controdado

GN 672

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, con guida in plastica
GN 721.5 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, senza funzione di bloccaggio Tipo: RA - Blocco a destra

GN 721.5

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, senza funzione di bloccaggio
GN 721.6 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, con funzione di bloccaggio Tipo: LAK - Blocco a sinistra, con controdado

GN 721.6

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, con funzione di bloccaggio
GN 722.1 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare Tipo: R - Tondo, leva rivettata, non rimovibile

GN 722.1

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare
GN 724.1 Pistoncini di posizionamento a molla, Acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare Materiale: ST - Fusione di precisione in acciaio<br />Tipo: A1 - Smusso in alto

NUOVI GN 724.1

Pistoncini di posizionamento a molla, Acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare
GN 615.3 Pressori a molla, con esagono interno, con fissaggio della filettatura, acciaio / acciaio INOX Tipo: K - Acciaio, carico della molla standard<br />Bloccaggio filettatura: PFB - Rivestimento poliammidico

NUOVI GN 615.3

Pressori a molla, con esagono interno, con fissaggio della filettatura, acciaio / acciaio INOX
GN 610 Puntali a molla Tipo: H - Semisferico, acciaio

NUOVI GN 610

Puntali a molla
GN 615.1 Pressori a molla, con puntale, con intaglio, acciaio / acciaio INOX Tipo: B - Acciaio, carico della molla standard

GN 615.1

Pressori a molla, con puntale, con intaglio, acciaio / acciaio INOX
GN 611 Pressori a molla, versione lunga Tipo: L - Acciaio, carico della molla standard

NUOVI GN 611

Pressori a molla, versione lunga
GN 2342 Perni per montaggi, acciaio INOX Tipo: E - Con rondella con occhiello<br />N° identificativo: 2 - Con foro trasversale per coppiglia a molla GN 1024

GN 2342

Perni per montaggi, acciaio INOX

3.2 Montaggio, posizionamento, livellamento con viti, elementi di serraggio e di supporto

GN 933.5 Viti a testa esagonale, acciaio INOX Tipo: MS - Perno in ottone

GN 933.5

Viti a testa esagonale, acciaio INOX
GN 605 Viti con terminale a sfera, acciaio INOX Tipo: AN - Sfera piena

GN 605

Viti con terminale a sfera, acciaio INOX
GN 606 Viti con terminale a sfera, acciaio INOX Tipo: AN - Sfera piena

GN 606

Viti con terminale a sfera, acciaio INOX
GN 1580 Viti, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

NUOVI GN 1580

Viti, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 1581 Viti, acciaio INOX, testa a profilo basso, Hygienic Design Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): E - EPDM

NUOVI GN 1581

Viti, acciaio INOX, testa a profilo basso, Hygienic Design
GN 6311.1 Spintori in acciaio INOX Tipo: A - Superficie spintore piana, senza protezione in plastica<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 6311.1

Spintori in acciaio INOX
GN 1580 Dadi, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

NUOVI GN 1580

Dadi, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 6341 Rondelle, acciaio INOX Tipo: A - Con foro alesato cilindrico

GN 6341

Rondelle, acciaio INOX
GN 187.4 Piastre dentate di bloccaggio, acciaio INOX Tipo: C - Con foro centrale filettato d<sub>3</sub>, con due fori di fissaggio filettati

GN 187.4

Piastre dentate di bloccaggio, acciaio INOX
GN 187.5 Piastre di bloccaggio, acciaio INOX Tipo: A - Perno, liscio (per saldatura)

GN 187.5

Piastre di bloccaggio, acciaio INOX
GN 6226 Distanziali, acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: A1 - Foro passante<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

GN 6226

Distanziali, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 709.15 Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con perno filettato Tipo: B - Superficie di contatto liscia

GN 709.15

Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con perno filettato
GN 360 Bussole di livellamento in acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - Senza controdado<br />Diametro piedino: d1>d4

GN 360

Bussole di livellamento in acciaio INOX
GN 111.2 Cavetti di ritegno, acciaio INOX, con anelli o con un anello e una piastrina Tipo: A - Con due anelli<br />Colore: BL - Finitura liscia

GN 111.2

Cavetti di ritegno, acciaio INOX, con anelli o con un anello e una piastrina
GN 111.2 Cavetti di ritegno, acciaio INOX, con piastrine o occhielli Tipo: C - Con due piastrine<br />Colore: BL - Finitura liscia

GN 111.2

Cavetti di ritegno, acciaio INOX, con piastrine o occhielli
GN 111.3 Anelli, acciaio INOX Finitura: SW - Passivato nero

GN 111.3

Anelli, acciaio INOX
GN 5299 Moschettoni, acciaio/acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX<br />Tipo: C - Occhiello aperto

GN 5299

Moschettoni, acciaio/acciaio INOX

3.3 Fissaggio a cerniera, chiusura, bloccaggio di porte e portelli

GN 115 Chiusure, acciaio INOX, con manopola Materiale: RG - Con manopola zigrinata in plastica GN 7336

GN 115

Chiusure, acciaio INOX, con manopola
GN 115 Chiusure, acciaio INOX, con manopola in acciaio INOX Tipo: SG - Con volantino di serraggio a stella in acciaio INOX

GN 115

Chiusure, acciaio INOX, con manopola in acciaio INOX
GN 115 Chiusure, acciaio INOX, funzionamento con chiave a tubo Form: DK - Con innesto triangolare

GN 115

Chiusure, acciaio INOX, funzionamento con chiave a tubo
GN 115 Chiusure, acciaio INOX AISI 316Ti, funzionamento a chiave Form: DK - Con innesto triangolare

GN 115

Chiusure, acciaio INOX AISI 316Ti, funzionamento a chiave
GN 515 Chiusure, acciaio INOX, con corpo di contenimento esteso, con manopola Tipo: SG - Con volantino di serraggio a stella in acciaio INOX

NUOVI GN 515

Chiusure, acciaio INOX, con corpo di contenimento esteso, con manopola
GN 115.6 Chiusure, acciaio INOX, tipo piccolo Tipo: VK - Con albero quadro

GN 115.6

Chiusure, acciaio INOX, tipo piccolo
GN 516.5 Chiusure a levetta regolabile, acciaio INOX Tipo: VK8 - Con innesto quadrato

GN 516.5

Chiusure a levetta regolabile, acciaio INOX
GN 119 Chiusure, acciaio INOX, con manopola o funzionamento con chiave a tubo Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: DK - Con innesto triangolare

GN 119

Chiusure, acciaio INOX, con manopola o funzionamento con chiave a tubo
GN 237 Cerniere, acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - 2x2 fori alesati per viti a testa svasata

GN 237

Cerniere, acciaio INOX
GN 237.3 Cerniere per impieghi gravosi, acciaio INOX, allungate in senso orizzontale Tipo: A - Con fori alesati per viti a testa svasata<br />Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura<br />Alette cerniera: l3 ≠ l4 - allungate su un lato

GN 237.3

Cerniere per impieghi gravosi, acciaio INOX, allungate in senso orizzontale
GN 136 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, quadrate o allungate verticalmente Materiale: NISW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata<br />Tipo: B - Con fori passanti<br />Lunghezza: l2 (q) - square

NUOVI GN 136

Cerniere in lamiera di acciaio INOX, quadrate o allungate verticalmente
GN 136 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, allungate orizzontalmente Materiale: NISW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata<br />Tipo: B - Con fori passanti<br />Bildvarianten: l1 (e) - allungate su un lato

NUOVI GN 136

Cerniere in lamiera di acciaio INOX, allungate orizzontalmente
GN 1364 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, a punta Larghezza l<sub>1</sub>: 70

GN 1364

Cerniere in lamiera di acciaio INOX, a punta
GN 235 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: DB - Con fori passanti, regolabili in orizzontale<br />Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura

GN 235

Cerniere, acciaio INOX, regolabili
GN 127 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: A4 - Acciaio INOX<br />Tipo: B - Regolabile in orizzontale

GN 127

Cerniere, acciaio INOX, regolabili

3.4 Installazione, sollevamento, smorzamento con piedini di livellamento, dispositivo di sollevamento ed elementi in gomma

GN 6311.6 Piedini di livellamento, acciaio INOX Tipo: N - Senza protezione in plastica

NUOVI GN 6311.6

Piedini di livellamento, acciaio INOX
GN 17 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 304, conforme FDA Versioni dei perni filettati: S - Senza dado, esagono esterno in basso

NUOVI GN 17

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 304, conforme FDA
GN 18 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, approvati FDA Versioni dei perni filettati: S - Senza dado, esagono esterno in basso

NUOVI GN 18

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, approvati FDA
GN 21 Piedini di livellamento, acciaio INOX Tipo (pedana): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma<br />Versione della vite: X - Esagono esterno con filettatura interna

GN 21

Piedini di livellamento, acciaio INOX
GN 22 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, senza fori di montaggio, piastra di base tornita Tipo (piastra di base): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma<br />Tipo con stelo filettato: TK - Con dado, sede per chiave in basso

NUOVI GN 22

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, senza fori di montaggio, piastra di base tornita
GN 23 Piedini di livellamento, acciaio INOX Tipo (base): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma<br />Versione della vite: SK - Con dado, esagono esterno in basso

GN 23

Piedini di livellamento, acciaio INOX
GN 24 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, con fori di montaggio, piastra di base tornita Tipo (piastra di base): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma<br />Tipo con stelo filettato: TK - Con dado, sede per chiave in basso

NUOVI GN 24

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, con fori di montaggio, piastra di base tornita
GN 41 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 304 Tipo (base): D3 - Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero<br />Versione (vite): SK - Con dado, esagono esterno in basso

GN 41

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 304
GN 44 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L Tipo (base): D0 - Senza disco antiscivolo<br />Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso

GN 44

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L
GN 31 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo Tipo (base): B1 - Finitura matt da sabbiatura, fondo in gomma, colore nero<br />Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso

GN 31

Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo
GN 33 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio Form: B1 - Finitura matt da sabbiatura, fondo in gomma, colore nero<br />Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso

GN 33

Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio
GN 451 Antivibranti in gomma, acciaio INOX Tipo: EE - Con 2 filettature interne

GN 451

Antivibranti in gomma, acciaio INOX
GN 456 Antivibranti in gomma, acciaio INOX Tipo: ES - Con filettatura interna / perno filettato

GN 456

Antivibranti in gomma, acciaio INOX
GN 452 Antivibranti, acciaio INOX Tipo: E - Con filettatura interna

GN 452

Antivibranti, acciaio INOX
GN 453 Antivibranti, acciaio INOX Tipo: S - Con perno filettato

GN 453

Antivibranti, acciaio INOX

3.5 Controllo, sfiato, tenuta di liquidi e gas

GN 742.5 Tappi filettati in acciaio INOX, AISI 316L Tipo: A - Con simbolo grafico “scarico” secondo norme DIN

GN 742.5

Tappi filettati in acciaio INOX, AISI 316L
DIN 906 Tappi filettati, acciaio INOX, con filettatura conica Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - Senza rivestimento della filettatura

DIN 906

Tappi filettati, acciaio INOX, con filettatura conica
DIN 908 Tappi filettati, acciaio / acciaio INOX, con collare ed esagono interno Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: AA - Con guarnizione in alluminio

DIN 908

Tappi filettati, acciaio / acciaio INOX, con collare ed esagono interno
DIN 910 Tappi filettati, Acciaio / Acciaio INOX, Con collare ed esagono esterno Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: AC - Con guarnizione in rame

NUOVI DIN 910

Tappi filettati, Acciaio / Acciaio INOX, Con collare ed esagono esterno

3.6 Spostamento, trasferimento, collegamento con alberi e giunti

3.7 Collegamento, montaggio con morsetti ed elementi di collegamento

3.8 Regolazione, spostamento su guide, alberi e ruote a sfere

GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari in acciaio INOX con traslazione interna Tipo: A3 - con una rulliera a camme e 3 rulli<br />N° identificativo: 0 - senza finecorsa<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

NUOVI GN 1490

Sistemi di guide laterali lineari in acciaio INOX con traslazione interna
GN 509.5 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio/acciaio INOX, con perno filettato Materiale corpo di contenimento: S - Acciaio<br />Materiale sfera di carico: BL - Acciaio<br />Tipo: A - Cilindrico

NUOVI GN 509.5

Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio/acciaio INOX, con perno filettato
GN 753.2 Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX Tipo: U - Rondella

NUOVI GN 753.2

Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX

3.9 Fissaggio con magneti

3.10 Ruote e ruote con supporto nelle applicazioni di trasporto

GN 22872 Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in elastomero termoplastico, corpo ruota in polipropilene, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): RF - Supporto girevole con foro centrale, freno con bloccaggio totale<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): NI - Lamiera di acciaio INOX

NUOVI GN 22872

Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in elastomero termoplastico, corpo ruota in polipropilene, versione leggera
GN 22882 Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): L - Supporto girevole con piastra di attacco<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22882

Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera
GN 22884 Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): L - Supporto girevole con piastra di attacco<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22884

Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera
GN 22892 Ruote con supporto per medie portate, poliammide, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): L - Supporto girevole con piastra di attacco<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22892

Ruote con supporto per medie portate, poliammide, versione leggera