IQ | Diritto per collegamento a croce |
YQ | Forma a Y per collegamento a croce |
d1 Foro alesato | Dimensione nominale del tubo DIN EN 10220/EN 10255 | d2 Foro alesato | / Dimensione nominale del tubo DIN EN 10220/EN 10255 |
---|---|---|---|
B 42,4 | 1 1/4" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 48,3 | 1 1/2" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 48,3 | 1 1/2" | B 48,3 | 1 1/2" |
B 60,3 | 2" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 60,3 | 2" | B 48,3 | 1 1/2" |
|
I piedini di regolazione o di livellamento si montano come indicato nello schema. |
||||||||||
|
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0