JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

A causa di una pagina web corrispondente, il link richiesto non è più valido. Sei stato automaticamente reindirizzato sul nuovo link.

GN 6470.2 Testate terminali di sostegno Plastica

Foto

GN 6470.2 Testate terminali di sostegno, plastica Tipo: D - Con fori asolati
Original design TTA. / TTB.
Tipo: D - Con fori asolati
GN 6470.2 Testate terminali di sostegno, plastica Tipo: D - Con fori asolati GN 6470.2 Testate terminali di sostegno, plastica Tipo: E - Con fori alesati
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le testate terminali di sostegno GN 6470.2 vengono utilizzate insieme ai tubi per caldaie o ai tubi filettati per realizzare sistemi di trasporto o tavole da lavoro. Consentono di collegare la struttura, ad esempio con nastri trasportatori o pannelli di controllo, in direzione perpendicolare all’asse del tubo.

Specifiche

Testata di sostegno
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • Colore nero, finitura matt

Set di serraggio
Acciaio INOX AISI 304

  • Viti a testa esagonale DIN 931
  • Dadi esagonali DIN 934
  • Rondelle DIN 125

RoHS

Su richiesta

Tipo D con foro quadro 45 x 45

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 6470.2 Testate terminali di sostegno, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DCon fori asolati
ECon fori alesati
Mostra / Nascondi colonne
d
Foro alesato
Tipo D

Tipo E

Dimensione nominale del tubo
DIN EN 10220/EN 10255
B 42,4-1 1/4"
B 48,3B 48,31 1/2"
B 60,3-2"

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d (Tipo D)
Foro alesato d (Tipo E)
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,06
più IVA 2,10 €
lordo 13,16 €
In magazzino
Peso: 0,366 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6470.2-B42,4-DGN 6470.2-B48,3-DGN 6470.2-B48,3-EGN 6470.2-B60,3-D

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard