GN 25b Connettori a sgancio rapido Acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), perni di montaggio simmetrici

Connettori a sgancio rapido GN 25b: Acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), perni di montaggio simmetrici
Tipo: S - Perno di montaggio simmetrico
Codifica: R - Tassello per cave a T ad angolo retto

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

I connettori a sgancio rapido GN 25b permettono di fissare tra loro i profilati di alluminio ad angolo retto. È sufficiente lavorare un solo profilato.

Il collegamento può essere posizionato liberamente e fatto scorrere lungo la scanalatura. L'esagono interno utilizzato per il serraggio è situato in una posizione particolarmente agevole.

Gli eventuali pannelli utilizzati devono essere adeguatamente predisposti a seconda del tipo, della codifica e dell'orientamento di installazione.

I connettori a sgancio rapido tipo S vengono utilizzati quando la scanalatura deve essere chiusa da un profilato di copertura.

I connettori a sgancio rapido sono forniti confezionati. La tabella indica le quantità di ciascuna confezione.

Specifiche

Acciaio, zincato, passivato bluSZ


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 25b Connettori a sgancio rapido, acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), perno di montaggio simmetrico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SPerno di montaggio simmetrico

Codifica

PTassello per cave a T parallelo
RTassello per cave a T ad angolo retto
Mostra / Nascondi colonne
nConfezione
Unità
bd1d2l1l2l3mA/FCoppia di serraggio
in Nm
104106,8104610,32022,536

Selezione e configurazione articolo

Larghezza scanalatura n
Tipo

Codifica


Materiale / Finitura

Confezione (Unità)
Specifiche

Larghezza scanalatura n
Tipo

Codifica


Materiale / Finitura

Confezione (Unità)

Istruzioni per il montaggio / lavorazione dei profilati

4ff715db-2fae-4e62-b569-7de3674a9459

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,97
più IVA 3,03 €
lordo 19,00 €
In magazzino
Peso: 0,116 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 25b-10-S-P-SZ-4GN 25b-10-S-R-SZ-4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.