Profilati di alluminio

I profilati di alluminio sono la scelta ideale per costruire macchine ed elementi strutturali stabili e versatili. Questi profilati in alluminio estruso di alta qualità offrono diversi vantaggi, che li rendono indispensabili per un’ampia gamma di applicazioni. I profilati di alluminio sono leggeri e al tempo stesso estremamente robusti.

Impieghi dei profilati di alluminio

Dall’industria del mobile all’ingegneria meccanica, dalla logistica dei trasporti all’allestimento degli stand fieristici, i profilati di alluminio sono estremamente versatili e consentono soluzioni su misura. Queste proprietà li rendono ideali per costruire strutture leggere ma al tempo stesso stabili e affidabili. I profilati di alluminio si usano spesso quando occorrono soluzioni di lunga durata e resistenti alla corrosione. L’alluminio è naturalmente resistente alla corrosione, e questo lo rende perfetto per ambienti umidi e installazioni all’aperto. I profilati di alluminio sono quindi particolarmente adatti per realizzare strutture esposte alle intemperie, come ringhiere, tettorie e terrazzi.

Sistema modulare i e sistema modulare b

Il nostro negozio online offre due tipologie di profilato in alluminio: il tipo B (compatibile Bosch) e il tipo I (compatibile item) Per questo, in fase di acquisto occorre prestare particolare attenzione per scegliere gli accessori e i componenti di collegamento corretti.

Componenti di collegamento e accessori

Anche da soli, i profilati di alluminio sono estremamente versatili e utili, ma l’ampia gamma di componenti di collegamento disponibili ne aumenta ulteriormente le funzionalità e le possibilità di impiego. Accessori come connettori, staffe angolari, tasselli per cave a T e calotte di protezione consentono di adattare i profilati e di personalizzarli per varie applicazioni praticamente in ogni settore.
Filtra prodotti
Materiale
Sistema modulare
Misura della griglia
Accessory

GN 30b Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b) Tipo: A - Senza accessorio<br />Finitura: AB - Finitura liscia<br />Misura: 30x30/40x40/45x45

NUOVI GN 30b

Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
GN 30b Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), con accessorio Tipo: C - Con kit di fissaggio e calotta di protezione<br />Finitura (staffa angolare): AW - Verniciate, alluminio bianco<br />Misura: 30x30/40x40/45x45

NUOVI GN 30b

Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), con accessorio