GN 25b Conectores de liberación rápida Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b), pernos de montaje simétricos

Conectores de liberación rápida GN 25b: Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b), pernos de montaje simétricos
Tipo: S - Perno de montaje simétrico
Código: R - Placa de posicionamiento en ángulo recto

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Los conectores de liberación rápida GN 25b fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. El hexágono interior utilizado para la fijación está situado para permitir un acceso especialmente fácil.

Si se usan paneles, deben almenarse de forma adecuada en función del tipo, el código y la orientación de instalación.

Los conectores de liberación rápida de tipo S se usan cuando la ranura se va a cubrir con un perfil de cubierta.

Los conectores de liberación rápida se suministran en fardos. La tabla muestra la cantidad que contiene cada fardo.

Especificación

Acero, galvanizado, azul pasivadoSZ


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 25b Conectores de liberación rápida, acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b), perno de montaje simétrico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SPerno de montaje simétrico

Código

PPlaca de posicionamiento paralela
RPlaca de posicionamiento en ángulo recto
Mostrar / ocultar columnas
nFardo
Piezas
bd1d2l1l2l3mA/FPar de apriete
en Nm
104106,8104610,32022,536

Estructura y precio

Ancho de ranura n
Tipo

Código


Material/acabado

Fardo (Piezas)
Especificaciones

Ancho de ranura n
Tipo

Código


Material/acabado

Fardo (Piezas)

Instrucciones de montaje/mecanizado de perfiles

4ff715db-2fae-4e62-b569-7de3674a9459

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,97
más IVA 3,03 €
bruto 19,00 €
En stock
Peso: 0,116 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 25b-10-S-P-SZ-4GN 25b-10-S-R-SZ-4

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.