JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 3670 Volantini a disco Alluminio

Foto

DIN 3670 Volantini a disco, alluminio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
DIN 3670 Volantini a disco, alluminio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta DIN 3670 Volantini a disco, alluminio Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini a disco DIN 3670 sono dotati di impugnature incassate sul retro. Di norma vengono forniti senza impugnatura, ma il montaggio di un'impugnatura è comunque possibile.

I diametri del volantino d1=80 e d1=400 non sono riportati nel foglio di normalizzazione ufficiale.

Specifiche

Alluminio

  • Mozzo lavorato
  • Corona tornita e lucidata
  • Corpo non lavorato pallinato

Deviazione radiale e assiale della corona < 0,4


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 3670 Volantini a disco, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
d3bl1l2
801012-26141629
1001012-28151733
1251214-31161836
1601416-36182040
20018202242222445
25022242648262850
31526283056283356
4003032-65323863

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,07
più IVA 2,48 €
lordo 15,55 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,32 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,128 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090