JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 580 Golfari di sollevamento Acciaio

Foto

DIN 580 Golfari di sollevamento, acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Oltre ai valori di carico indicati nella tabella precedente, per i golfari di sollevamento DIN 580 è necessario osservare le seguenti linee guida:

Il golfare deve essere avvitato completamente per garantire un contatto perfetto tra le due superfici di accoppiamento.

Entrambe le filettature devono avere la stessa lunghezza e il materiale di base deve avere la stessa resistenza del bullone.

Ulteriori dettagli e indicazioni sono contenuti nelle istruzioni per l'uso allegate a ciascun golfare (vedere anche www.ganternorm.com/en/service).

Il foglio di normalizzazione DIN ufficiale indica le misure aggiuntive M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 e M100 x 6.

Specifiche

AcciaioST C15E

  • Fucinato a stampo
  • Ricotto
  • Superficie di contatto lavorata
  • Zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 580 Golfari di sollevamento, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4ehklmF1 max.
in N
F2 max.
in N
F3 max.
in N
M 82036206368131014001000700
M 10254525845101712230017001150
M 1230543010531220,514340024001700
M 163563351262142716700050003500
M 2040724014711630191200086006000
M 24509050189020362418000129009000
M 30651086022109244528320002300016000
M 36751267026128285432460003300023000

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Filettatura d1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,54
più IVA 0,29 €
lordo 1,83 €
In magazzino
Peso: 0,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").