GN 5860 Anelli di carico

Descrizione del prodotto

Gli anelli di carico GN 5860 ruotano su cuscinetti a sfera. Grazie all'anello che ruota liberamente, i bulloni possono sostenere carichi in qualsiasi direzione di trazione.

La capacità di carico nominale è indicata chiaramente sull'anello di carico. Si applica al caso più sfavorevole tra i tipi di carico elencati a fianco. Gli anelli di carico GN 5860 sono conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE e sono testati BG.

Il transponder RFID integrato contrassegna e identifica chiaramente l'imbracatura e il dispositivo di sollevamento, ad esempio durante le ispezioni periodiche prescritte.

Le istruzioni per l'uso contengono ulteriori indicazioni e sono incluse nella dotazione di ogni anello di carico (vedere anche www.ganternorm.com/en/service).

Specifiche

Anello catena
Acciaio 1.6540

  • Temprato ad alta resistenza
  • Sottoposto a prova di trazione con metodo elettromagnetico
  • Rivestimento con polveri, colore rosa

Occhiello
Acciaio 1.6541

  • Forgiato
  • Temprato ad alta resistenza
  • Sottoposto a prova di trazione con metodo elettromagnetico
  • Rivestimento con polveri, colore rosa

Sede cuscinetto
Acciaio 1.6541

  • Forgiato
  • Temprato ad alta resistenza
  • Sottoposto a prova di trazione con metodo elettromagnetico
  • Zincato, passivato blu

Vite
Acciaio
Classe di resistenza 10.9
Finitura: Delta Tone


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze delle viti

Nascondi disegno tecnico
GN 5860 Anelli di carico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza leh1h2h3h4k1k2k3k4A/FCoppia di
serraggio
in Nm
Carico
nominale
in t
M 8133084763145845294427100.30
M 10173486783147845294430100.45
M 12214211710749581055356536100.60
M 16254812711446681364386541301.30
M 20336215013754831361357755702.00
M 2440811911736610718764094701503.50
M 30509924322190131229450126852255.00

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l
Filettatura d1
Lunghezza l

Capacità di carico

Metodo di
montaggio

Disegno GN 581 Tabella Disegno GN 581 Tabella 2 Disegno GN 581 Tabella 3 Disegno GN 581 Tabella 4 Disegno GN 581 Tabella 5 Disegno GN 581 Tabella 6 Disegno GN 581 Tabella 7 Disegno GN 581 Tabella 8

Numero

1

1

2

2

2

2

2

3 e 4

3 e 4

3 e 4

Angoli di
inclinazione

90°

90°

da 0° a 45°

da 45° a 60°

asimm.

da 0°
a
45°

da 45° a 60°

asimm.

Fattore

1

1

2

2

1,4

1

1

2,1

1,5

1

M 8

0,60 t

0,30 t

1,20 t

0,60 t

0,42 t

0,30 t

0,30 t

0,63 t

0,45 t

0,30 t

M 10

0,90 t

0,45 t

1,80 t

0,90 t

0,63 t

0,40 t

0,40 t

0,94 t

0,67 t

0,40 t

M 12

1,20 t

0,60 t

2,40 t

1,20 t

0,84 t

0,60 t

0,60 t

1,26 t

0,90 t

0,60 t

M 16

2,60 t

1,30 t

5,20 t

2,60 t

1,82 t

1,30 t

1,30 t

2,73 t

1,95 t

1,30 t

M 20

4,00 t

2,00 t

8,00 t

4,00 t

2,80 t

2,00 t

2,00 t

4,25 t

3,00 t

2,00 t

M 24

7,00 t

3,50 t

14,00 t

7,00 t

4,90 t

3,50 t

3,50 t

7,35 t

5,25 t

3,50 t

M 30

10,00 t

5,00 t

20,00 t

10,00 t

7.00 t

5,00 t

5,00 t

10,50 t

7,50 t

5,00 t

Avvertenze di sicurezza

La tabella delle capacità di carico mostra i carichi massimi in tonnellate in base al tipo di anello di carico e con una temperatura di esercizio compresa tra -40 °C e +100 °C, tenendo conto di un coefficiente di sicurezza pari a 4
per tutti i valori.
L'anello di carico GN 5860 può essere utilizzato solo se viene avvitato con la profondità minima di avvitatura, che dipende dal materiale e dalla planarità e perpendicolarità della superficie di contatto del bullone rispetto al foro filettato.
In caso di montaggio fisso, il golfare girevole deve ruotare liberamente di 360° e non deve poggiare su spigoli o su altri dispositivi, ad esempio ganci di gru. Gli anelli di carico non sono adatti a movimenti di rotazione permanenti sotto carico.
Le istruzioni per l'uso contengono ulteriori indicazioni e sono incluse nella dotazione di ogni anello di carico.

Disegno GN 5860

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
110,51
più IVA 21,00 €
lordo 131,51 €
In magazzino
Peso: 0,170 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098