JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 582 Terminali a occhiello Acciaio INOX

Foto

DIN 582 Terminali a occhiello, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Oltre ai valori di carico indicati nella tabella precedente è necessario osservare le seguenti linee guida per i terminali a occhiello DIN 582.

Il terminale a occhiello deve essere avvitato completamente per garantire un contatto perfetto tra le due superfici di accoppiamento.

Entrambe le filettature devono avere la stessa lunghezza e il materiale di base deve avere la stessa resistenza del dado.

Ulteriori dettagli e indicazioni sono contenuti nelle istruzioni per l'uso allegate a ciascun golfare (vedere anche www.ganternorm.com/en/service).

Il foglio di normalizzazione DIN ufficiale indica le misure aggiuntive M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 e M100 x 6.

Specifiche

Acciaio INOXNI

  • Fucinato a stampo
  • Superficie di contatto lavorata

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 582 Terminali a occhiello, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4ehkmF1 max.
in N
F2 max.
in N
F3 max.
in N
M 82036208,53681014001000700
M 1025452510451012230017001150
M 1230543011531214340024001700
M 1635633513621416700050003500
M 20407240167116191200086006000
M 245090502090202418000129009000

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Filettatura femmina d1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,54
più IVA 0,67 €
lordo 4,21 €
In magazzino
Peso: 0,050 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").