JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6331 Dadi esagonali con collare

Foto

DIN 6331 Dadi esagonali con collare

Descrizione del prodotto

Informazioni

I dadi esagonali DIN 6331 vengono utilizzati per applicazioni di serraggio che richiedono bloccaggi e sbloccaggi frequenti (m = 1,5 x d1).

Il collare del dado elimina la necessità di rondelle.

Il foglio di normalizzazione ufficiale indica le misure aggiuntive M 27, M 42 e M 48, ma non prevede la misura M 14.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 10
  • Brunito

RoHS

Su richiesta

Misura M10 con A/F 17

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 6331 Dadi esagonali con collare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2ae
min.
mA/F
M 614311,5910
M 8183,514,41213
M 1022417,81516
M 12254201818
M 1428424,62122
M 1631526,82424
M 2037633,53030
M 24456403636
M 3058851,34546
M 36681061,35455

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,48
più IVA 0,09 €
lordo 0,57 €
In magazzino
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").