JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 71802 Snodi sferici angolari Acciaio, zincato, con perno filettato

Foto

DIN 71802 Snodi sferici angolari Tipo: C - Con perno a sfera filettato, senza fermo di sicurezza
Tipo: C - Con perno a sfera filettato, senza fermo di sicurezza
DIN 71802 Snodi sferici angolari Tipo: C - Con perno a sfera filettato, senza fermo di sicurezza DIN 71802 Snodi sferici angolari Tipo: CS - Con perno a sfera filettato, con fermo di sicurezza

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli snodi sferici angolari DIN 71802 sono costituiti da una sede sferica DIN 71805 e da un perno a sfera DIN 71803.

L'angolo di rotazione è di 15° per il tipo con fermo di sicurezza (tipi CS, BS) e di 18° per il tipo senza fermo di sicurezza (tipi C, B).

Per il montaggio, la sfera viene fatta passare attraverso l'anello di sicurezza che funge da fermo. Se la forza di ritegno (vedere forza di estrazione nella tabella precedente) tra sfera e sede non è sufficiente, può essere aumentata aggiungendo un fermo di sicurezza facile da montare.

Lo snodo sferico angolare può essere protetto dalla contaminazione utilizzando un cappuccio antipolvere GN 710.

Il dado esagonale è parte integrante degli snodi sferici angolari con perno filettato.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Zincato, passivato incolore

Sfera
in acciaio

  • Temprato
  • Sede della sfera lubrificata

RoHS

Su richiesta

Versione mobile (sede della sfera con gioco)
Perni a sfera DIN 71803
Sedi sferiche DIN 71805
Giunti assiali
(sede sferica e perno a sfera
su un asse)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 71802 Snodi sferici angolari disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CCon perno a sfera filettato, senza fermo di sicurezza
CSCon perno a sfera filettato, con fermo di sicurezza
Mostra / Nascondi colonne
d1
 H9/h9
d2d2d3d5d6l1l3l4t
min.
A/Fforza
minima di
estrazione in N
8M 5M 5LM 5812,8108,52210,5730
10M 6M 6LM 61014,812,510,52511,5840
13M 8M 8LM 81319,316,51230141160
16M 10M 10LM 10162420153515,51380
16M 12M 12LM 12162420153515,51380
19M 14FM 14FLM 14 x 1,522302819,54521,516100

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Foro alesato d1
Filettatura d2
Filettatura
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,55
più IVA 0,29 €
lordo 1,84 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").