A | Con perno filettato |
I | Con filettatura interna |
F | Cuscinetto fisso |
L | Cuscinetto flottante |
Misura nominale | d2 | d1 | d3 Foro alesato ±0,03 | Prigionieri GN 1050.1 ±0,03 | d4 H7 | l1 | l2 | m | t1 min. | t2 | x +0,05 Offset radiale codice L | z ±0,1 Offset assiale codice L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N | M 10 | 53 | 18,5 | 18,25 | 6 | 70,1 | 15 | 40 | 18 | 10 | 0,75 | 0,4 |
2N | M 12 | 53 | 18,5 | 18,25 | 6 | 70,1 | 20 | 40 | 18 | 10 | 0,75 | 0,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra / Nascondi colonne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvertenze di sicurezza: le capacità di carico possono essere raggiunte solo se la struttura circostante è in grado di sostenere tali carichi. Eventuali fori filettati sul lato di applicazione o i dadi e le viti utilizzati richiedono almeno la classe 8. A seconda dell'applicazione, è necessario prevedere ulteriori fattori di sicurezza. |
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0