JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 1810 Chiave a gancio

Foto

DIN 1810 Chiave a gancio

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 1810 Chiave a gancio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d
min.
d
max.
Lunghezza lb
A 16201103
A 25281364
A 30321364
A 34361705
A 40421705
A 45502066
A 52552066
A 58622407
A 65702407
A 68752407
A 80902808
A 951002808

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d min.
d max.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,78
più IVA 1,48 €
lordo 9,26 €
In magazzino
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").