JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 126.1 Maniglie a ripresa piatte Lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX

Foto

GN 126.1 Maniglie a ripresa piatte, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
GN 126.1 Maniglie a ripresa piatte, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata GN 126.1 Maniglie a ripresa piatte, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
GDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa piatte GN 126.1 sono caratterizzate da un'altezza ridotta e da un design elegante e senza tempo.

Sono particolarmente indicate per tutte le applicazioni in cui lo spazio di manovra è limitato o quando la leva deve assumere una posizione particolare. Le dentature fissano l'inserto filettato / la boccola forata all'impugnatura consentendone la rimozione.

Tirando la leva si disimpegnano le dentature e la leva può essere ruotata nella posizione di serraggio ideale. Rilasciando la leva, le dentature ritornano automaticamente in presa.

Specifiche

Impugnatura
Lega di zinco pressofusa


Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR


Coprimozzo
Plastica

  • Colore nero per SW
  • Colore grigio chiaro per SR

Vite a testa svasata
Acciaio INOX

  • Brunito chimicamente per SW
  • Liscio per SR

Boccola filettata / boccola forata
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Su richiesta

Con filettature in pollici

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 126.1 Maniglie a ripresa piatte, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1
Filettatura
d2 H7
Foro alesato
d3d4h1h2h3h4
Corsa
t
min.
120M 8M 10M 12B 8B 10163229,5241,52,514
145M 12M 16-B 12B 16234042456422

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Foro di attacco d2
Colore
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,83
più IVA 3,20 €
lordo 20,03 €
In magazzino
Peso: 0,186 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").