JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 134.2 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari Alluminio, assemblaggio di più parti, per sistema a due assi

Foto

GN 134.2 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio, assemblaggio di più parti, per sistema a due assi
GN 134.2 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio, assemblaggio di più parti, per sistema a due assi GN 134.2 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio, assemblaggio di più parti, per sistema a due assi GN 134.2 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio, assemblaggio di più parti, per sistema a due assi

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 134.2 sono una variante dei morsetti di collegamento a croce. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare.

Le bussole di centraggio nel foro passante eliminano il gioco assiale. La larghezza del quadro s1 è adattata dal punto di vista dimensionale al gioco degli attuatori lineari quadri.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSS


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 134.2 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio, assemblaggio di più parti, per sistema a due assi disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 4 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1 - d2
Foro alesato - Foro alesato
d1 - s2
Foro alesato - Quadro
s1 - s2
Quadro - Quadro
k
Lunghezza di
bloccaggio
d3
Viti di
montaggio sulla 
chiave di guida
l1l2mz
Posizioni
viti
Accessorio
raccom. kit di serraggio
GN  911 per
 z
l3
B30-B30B30-V30V30-V3050M 479,56833,5M8-3063 | 78
B30-B30B30-V30V30-V3060M 41097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V4060M 51097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V4076M 51259855M10-5078 | 92
B50-B50B50-V50V50-V5076M 61259855M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1 - Foro alesato d2
Foro alesato d1 - Quadros2
Quadro s1 - Quadro  s2
Lunghezza di bloccaggio
N° identificativo

Finitura
S

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
97,82
più IVA 18,59 €
lordo 116,41 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,71 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,314 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard