Attuatori lineari, connettori per attuatori lineari

Gli attuatori lineari e i connettori per attuatori lineari ampliano la gamma dei morsetti di collegamento con assi lineari monotubo i cui connettori per attuatori lineari e carrelli di guida sono ricavati da un morsetto di collegamento. La posizione, l'inclinazione o la forma si possono regolare

facilmente per mezzo di un albero azionato da un volantino.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Specifiche attuatore lineare
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Quadrato (da - a) Quadrato
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno

NUOVI GN 2910 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con un connettore, configurabili
NUOVI GN 2920 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
NUOVI GN 2930 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con due connettori indipendenti, configurabili
NUOVI GN 2911 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con un connettore, configurabili
NUOVI GN 2921 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
NUOVI GN 2931 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
GN 274.1 Morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari, alluminio d1: B - Foro alesato<br />Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 274.1

Morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari, alluminio
GN 278.1 Morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari, alluminio d1: B - Foro alesato<br />Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 278.1

Morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari, alluminio
GN 134.7 Unità di bloccaggio scorrevoli a croce Tipo: R - Con pistoncino di posizionamento a molla<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 134.7

Unità di bloccaggio scorrevoli a croce
GN 990.1 Tubi da costruzione con fori di bloccaggio, per unità di bloccaggio a scorrimento GN 134.7 / GN 147.7, alluminio / acciaio inox
GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: A - Senza impugnatura<br />Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata<br />d<sub>2</sub>: 80...100 - Volantino a disco

NUOVI GN 9234

Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri
GN 297 Ingranaggi conici per attuatori lineari / unità di collegamento Tipo: R - Ingranaggio conico, passo destro

GN 297

Ingranaggi conici per attuatori lineari / unità di collegamento
NUOVI GN 4910 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un singolo cursore, configurabili
NUOVI GN 4920 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio, configurabile
NUOVI GN 4930 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli contrapposti, configurabili
NUOVI GN 4940 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti, configurabili
NUOVI GN 4950 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli indipendenti, configurabili
NUOVI GN 4960 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6910 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un singolo cursore, configurabili
NUOVI GN 6920 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio, configurabile
NUOVI GN 6922 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 6930 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli contrapposti, configurabili
NUOVI GN 6940 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti, configurabili
NUOVI GN 6942 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 6950 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6960 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6962 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 8910 Attuatori lineari profilati, alluminio, albero in acciaio/acciaio INOX, con una rulliera
NUOVI GN 8920 Attuatori lineari profilati, Alluminio/Albero in acciaio/acciaio INOX, con due rullierai contrapposti