JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 136 Cerniere in lamiera Acciaio, zincato, allungato orizzontalmente

Foto

GN 136 Cerniere in lamiera, allungate orizzontalmente Materiale: ST - Acciaio
Tipo: B - Con fori passanti
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: B - Con fori passanti
GN 136 Cerniere in lamiera, allungate orizzontalmente Materiale: ST - Acciaio
Tipo: B - Con fori passanti GN 136 Cerniere in lamiera, allungate orizzontalmente Materiale: ST - Acciaio
Tipo: C - Con fori svasati

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cerniere in lamiera GN 136 sono disponibili in numerose versioni e sono adatte per applicazioni leggere e medie.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


Perno

  • Acciaio INOX AISI 304
  • Rivettato

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 136 Cerniere in lamiera, allungate orizzontalmente disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon fori passanti
CCon fori svasati
Mostra / Nascondi colonne
l1
allungate
su un lato

allungate su entrambi
i lati
l2d1d2d3d4m1m2m4m5s
45-3033,246,433189241,5
-603033,246,448189241,5
60-4044,258,3452512,532,52
-804044,258,3652512,532,52
75-5065,258,3553015402
-1005065,258,3803015402
90-6065,258,3663618482
-1206065,258,3963618482

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche



Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,86
più IVA 0,35 €
lordo 2,21 €
In magazzino
Peso: 0,019 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").